{"product":{"productId":"agid.34410","price":1.44,"name":"Schmiernippel Trichterform nach DIN 3405 zum Einpressen, Form C"},"currency":"EUR"}
- Trichterschmiernippel zum Einpressen
- Schmierung durch Trichterform auch an schlecht zugänglichen Stellen möglich
- Für bündigen oder versenkten Einbau
- Stahl oder Edelstahl
- Gewindeschneiden für die Aufnahmebohrung ist überflüssig
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Trichterschmiernippel eignen sich besonders für einen bündigen oder versenkten Einbau.
Durch die Trichterform ist die erforderliche Schmierung auch an schlecht zugänglichen Stellen möglich.
Die Trichterschmiernippel sind mit einem glatten Zapfen zum Einpressen ausgestattet. Schmiernippel zum Einpressen sind nur für niedrige Drücke geeignet.
Durch die Trichterform ist die erforderliche Schmierung auch an schlecht zugänglichen Stellen möglich.
Die Trichterschmiernippel sind mit einem glatten Zapfen zum Einpressen ausgestattet. Schmiernippel zum Einpressen sind nur für niedrige Drücke geeignet.
Montage
Die genaue Größe der Aufnahmebohrung ist materialabhängig und muss durch Einbauversuche beim Anwender ermittelt werden. Das Richtmaß für die Aufnahmebohrung entspricht dem von uns angegebenen Zapfen-Ø.
Zeichnungshinweis
Form A: gerade
Form B: abgewinkelt 45°
Form C: abgewinkelt 90°
Form B: abgewinkelt 45°
Form C: abgewinkelt 90°
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.