Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
3 Treffer

Beschreibung

Werkstoff

Stahl oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis
Trichterschmiernippel eignen sich besonders für einen bündigen oder versenkten Einbau.
Durch die Trichterform ist die erforderliche Schmierung auch an schlecht zugänglichen Stellen möglich.

Die Trichterschmiernippel sind mit einem glatten Zapfen zum Einpressen ausgestattet. Schmiernippel zum Einpressen sind nur für niedrige Drücke geeignet.
Montage
Die genaue Größe der Aufnahmebohrung ist materialabhängig und muss durch Einbauversuche beim Anwender ermittelt werden. Das Richtmaß für die Aufnahmebohrung entspricht dem von uns angegebenen Zapfen-Ø.
Zeichnungshinweis
Form A: gerade
Form B: abgewinkelt 45°
Form C: abgewinkelt 90°

Andere Kunden kauften auch