norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

DHBW Heidenheim: Fräsmaschine

zurück
Test
DHBW Heidenheim: Fräsmaschine
Konstruktion und Bau einer 3-Achs-CNC-Fräsmaschine
Die Projektgruppe aus Heidenheim stellte sich im 5. Semester der Aufgabe die gelernten Erkenntnissen in Praxis und Theorie in einer Gruppenarbeit unter Beweis zu stellen und konstruierte und baute eine 3-Achs-CNC-Fräsmaschine.
Die sieben Gruppenmitglieder aus Heidenheim machten sich mit 1.000 Euro Budget und 4 Monaten Zeit an die Planungen der Fräsmaschine.
Aufgabenstellung:
Die Länge bzw. Breite der Maschine musste 350 mm und die Höhe 400 mm entsprechen. Außerdem mussten drei Schrittmotoren, eine Steuerkarte für die Schrittmotoren, ein Schaltnetzteil, 8 Endschalter, 1 PC, sowie Bildschirm, Maus, Tastatur und Anschlusskabel verbaut werden.
Ziel:
Zielsetzung war die Fertigung eines Bauteils aus PMMA mit einer Toleranz von 0,2 mm.
PMMA = Polymethylmethacrylat (umgangssprachlich Acrylglas oder Plexiglas)
Zusätzlicher Nutzen für die Projektmitglieder:
Durch das realitätsnahe Projekt wurden auch andere Teilgebiete des Arbeitslebens erlent, wie:
- Konstruktion
- Produktion
- Einkauf
- Marketing/Werbung
- Fertigung/Fertigungsplanung
- Montage
- Projektplanung

Für die Umsetzung des Projekts war die Gruppe auf Hilfe verschiedener Firmen angewiesen, wozu auch norelem zählte. Die norelem Führungswellen und Linearkugellager wurden von der Gruppe ausgewählt, da sie zum einen eine über eine hohe Steifigkeit verfügen und andererseits gegenüber anderen Alternativen relativ günstig im Einkaufspreis sind. Die eingesetzten Kugelgewindetriebe sind genauer als eine Zahnstange oder ein Trapezgewinde, da sie weniger Spiel haben.

Konstruktion und Bau einer 3-Achs-CNC-Fräsmaschine der DHBW Heidenheim
Fazit:
Die Gruppe hat das Projekt erfolgreich abgeschlossen, die Fräsmaschine fristgerecht fertiggestellt und ihre Abschlusspräsentation bestanden.
Die Mitglieder der Projektgruppe sind Heiko Berger, Alexander Kraußler, Tobias Becker, Katrin Gerstmeier, Jan Kupferschmid, Michael Uhl und Rainer Wiedenmann.
norelem im Projekt:

» Präzisionsführungswellen 21595-012X1000

» Linearkugellager 21520-1202

» Miniatur-Kugelgewindetriebe 24100-1220200

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66