norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Formel 1 in der Schule

zurück

Formel 1 in der Schule

Das Team „Keep on Running“ baut Miniatur-Rennwagen

Der Technikwettbewerb „Formel 1 in der Schule“ ist ein international renommiertes, interdisziplinäres Projekt, welches Schüler an technische und unternehmerische Aufgaben in der Berufswelt heranführt.
Im Zuge dieses Wettbewerbs entwickeln Schüler einen 20 cm langen Miniatur-Rennwagen, der am Computer konstruiert und anschließend mit einer CNC Fräse aus einem Balsaholz-Block gefräst wird.
Bewertet wird bei „Formel 1 in der Schule“ nicht nur die Entwicklung des Rennautos sondern unter anderem die Darstellung des Teams, die Finanzverwaltung, das Management, das Design, das Marketing und weitere Komponenten. Selbstverständlich spielt auch die Schnelligkeit des Miniatur-Rennwagens eine Rolle, die auf einer 20 Meter langen Rennbahn gemessen wird.
Das Engagement des Teams „Keep on Running“ des Gymnasiums Garenfeld in Hagen hat sich besonders ausgezahlt: Das Team konnte die südwestfälische Meisterschaft gewinnen und auch bei der NRW Meisterschaft den 1. Platz belegen. Mit zwei weiteren Auszeichnungen für das beste Portfolio und die beste mündliche Präsentation konnte sich das Team für die Deutsche Meisterschaft, die Anfang Mai 2015 am Hockenheimring stattfand, qualifizieren. Hier belegten sie den 7.Platz und erhielten außerdem die Sonderauszeichnung „Bester Newcomer“. Herzlichen Glückwunsch!
Für drei baugleiche Autos für die Meisterschaft sowie fünf Testfahrzeuge stellte norelem dem Team „Keep on Running“ »Gleitlager mit Bund (23731-00801005), »Sicherungsringe für Wellen (07330-080800) sowie den »Loctite Universalklebstoff (97990-4010050) kostenlos zur Verfügung.
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66