norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Grill mit angetriebenem Grillspieß

zurück

Grill mit angetriebenem Grillspieß

Schüler der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule in Reutlingen konstruierten im Rahmen einer Projektarbeit verschiedene Grills.

Die angehenden Techniker der Fachrichtung Maschinentechnik waren auf der Suche nach einem Projekt indem sie Ihre CAD Kenntnisse praktisch anwenden konnten.
Im März 2017 startete das Projekt Grill für die Schüler. In Anbetracht, dass der Sommer näher rückte, entschieden Sie sich alle dafür einen Grill zu bauen. Dieser sollte einen angetriebenen Grillspieß enthalten, der auch ohne Wanne, d.h. über offenem Feuer, einsetzbar ist.

Bevor es tatsächlich an das Bauen ging, mussten sich die Schüler zunächst einmal mit den theoretischen Grundvoraussetzungen vertraut machen. Hier gehörte unter anderem die Norm „Grillgeräte für feste Brennstoffe - Anforderungen und Prüfverfahren“ nach DIN EN 1860-1:2013 dazu.

Auf Grundlage dieser konnten im Nachgang die ersten Skizzen erstellt werden, die bei der Materialauswahl unterstützten.
Gerne hat norelem hier mit Normelementen unterstützt.
Neben Steckbolzen, Sterngriffen oder Kettenräder konnte norelem auch mit Rillenkugellagern und Gewindespindeln die Schüler aus Reutlingen ausstatten.

Im Anschluss konnte hieraus die finale CAD Zeichnung erstellt werden, so dass im nächsten Schritt geschweißt und gebaut werden konnte.
Im Juli schließlich waren die verschiedenen Grills fertig und die Ergebnisse konnten gemeinsam beim ersten Probegrillen ausgiebig getestet werden.

norelem im Projekt:

Benennung

Steckbolzen mit Schlüsselring
Sterngriffe aus Edelstahl
Ballengriffe nach DIN 39
Teller für Gelenkfüße
Sterngriffe mit Außengewinde
Rillenkugellager FAG einreihig
Kettenräder einfach 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606
Kettenräder einfach 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606

Bestellnummer

»03195-102808050

»06194-340082

»06291-0616050

»27801-10301

»06210-506X30

»23800-101503209

»22250-1038073201310

»22250-1038073202315

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66