norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Hochschulprojekt „flying kitchen“

zurück
  • Hochschulprojekt „flying kitchen“

VERTIKAL

Hochschulprojekt „flying kitchen“

Leonie S., Annika K. und Jakob M., Studenten der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, bauten im Rahmen eines Hochschulprojektes eine mobile Küche. Das Außergewöhnliche an dieser ist, dass die Küche für den Fahrstuhl entwickelt wurde.
Das Projekt:

Unter dem Motto „fyling kitchen“ entwickelten die drei Studenten aus Halle im Rahmen eines Hochschulprojektes eine mobile Küche. Hierbei hatten Sie sich zusätzlich vorgenommen, die Fahrstuhlwelt zu revolutionieren und eine Küche extra für Fahrstühle zu konzipieren.

Nach der Erstellung exakter 3D Modelle erfolgten die einzelnen Bauschritte.

Wichtige Voraussetzung für die Küche auf kleinem Raum, war eine hohe Flexibilität bei gleichzeitig optimalen Arbeitsmöglichkeiten. Entstanden ist ein innovatives Aufbewahrungssystem bestehend aus einem Rollwagen mit Wandschienen. Dieser kann mit dingenormten Euroboxen bestückt werden.

Eine weitere Herausforderung war es, die Wände im Aufzug zu befestigen. Denn weder Schrauben noch Kleben war einen realistische Option. Hier konnte dann mithilfe eines Kartenhaussystems (Wände wurden in einander gesteckt) diese Problematik umgegangen werden.

Verwendung findet die Elevator Kitchen insbesondere in folgenden Bereichen: Büros, Universitäten, Hotels aber auch für die private Nutzung in mehrgeschossigen Gebäuden.

norelem im Projekt:

Benennung

Gummipuffer aus Stahl
Scharniere aus Edelstahl

Bestellnummer

»26106-01001055

»27876-052013131