norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Konstruktion einer Kombipresse

zurück

Meisterprüfung im Feinwerkmechaniker-Handwerk

Konstruktion einer Kombipresse

Im Zuge seiner Meisterprüfung konstruierte und fertigte ein Auszubildender an der HBZ Münster eine Kombipresse: eine Kombination aus Spindel-, und Kniehebelpresse. Die Presse soll eine Kraft von 50kN aufbringen und einen Hub von mindestens 50mm haben. Sie eignet sich unter anderem für das Einpressen von Lagern.
norelem im Projekt:

Zylinderstifte (03320) und Zylinderschrauben (07160) von norelem dienen zur Verbindung der einzelnen Maschinenkomponenten. Die Passfedern (03288) und das Handrad (06273) übertragen die Kraft auf die Spindel. Die Sicherungsringe (07330) verhindern, dass sich die Bolzen zwischen den Leisten verschieben.