norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Leistungsprüfstand für Zweiräder

zurück
Leistungsprüfstand für Zweiräder
Ein angehender Maschinenbau Techniker der Grundig Akademie in Nürnberg baute einen Leistungsprüfstand, welcher die Leistung anhand der Massenträgheit einer Rolle ermittelt. Der Leistungsprüfstand für Zweiräder bis 125cm³ kann im Boden versenkt montiert werden, um bei Nichtnutzung möglichst wenig Raum einzunehmen.
Beim Ermitteln der Motorleistung mittels einer Trägheitsrolle wird eine Rolle mit hohem Trägheitsmoment vom angetriebenen Rad des Fahrzeugs über das gesamte Drehzahlband beschleunigt. Zeitgleich wird die Motor- und Rollendrehzahl aufgezeichnet, um anschließend von einer Software ausgewertet und in eine Leistungskurve übersetzt zu werden. (Abbildung 13)

Der Prüfstand soll für alle gängigen Zweiräder bis 125cm³ nutzbar sein, weshalb eine variable Vorderradhalterung zur Befestigung des Fahrzeugs vorzusehen ist. Da das Hinterrad des zu messenden Fahrzeuges mittig über der Achse der Trägheitsrolle positioniert ist, ist es nötig, die Vorderradhalterung stufenlos in der Länge verstellen zu können. Durch die stufenlose Verstellung mit Arretierung über Exzenterspanner (10500) in einem C-Profil (10048) können Zweiräder mit beliebigem Radstand auf dem Prüfstand sicher befestigt werden. (Abbildung 5)

Die Trägheitsrolle ist ebenerdig montiert, um die Bodenfläche bei Nichtnutzung begehen zu können. Deshalb wurde eine Bodenplatte mit Klappe entworfen. Die Befestigung der Bodenplatte erfolgt zusammen mit den zur Fixierung des Fahrzeuges vorgesehenen Lastbügeln (07772). Die Lastbügel wurden symmetrisch zur Trägheitsrolle angeordnet, um eine gleichmäßige Befestigung des Fahrzeuges sicherzustellen. (Abbildung 7)

(Abbildung 13)
(Abbildung 5)
(Abbildung 7)
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66