norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Meisterarbeit: Fräsvorrichtung

zurück

Meisterarbeit:

Fräsvorrichtung

Johannes Schneider entwickelte im Rahmen seiner Abschlussarbeit eine Fräsvorrichtung mit norelem Teilen. Mit Hilfe der Fräsvorrichtung können in ein vorgefertigtes Teil drei Nuten gefräst werden.
Die Vorrichtung ermöglicht eine 90°Schwenkung. Des weiteren ist eine Verschiebung der Fräsposition möglich. Die Werkstücke werden durch die verschiebbare Spannklaue gespannt.
In der Fräsvorrichtung kamen verschiedenste Produkte von norelem zum Einsatz, z.B. Präzisions-Arretierbolzen, über die die Positionen der Bewegungen eingestellt sind.
norelem im Projekt:
Benennung
1x Klemmhebel
4x Buchse konisch
2x Präzisions-Aretirbolzen
2x Ballengriffe drehbar
4x Gleitlager Sinterbronze
6x Druckschraube mit Ansatzkuppe
4x Passschraube
3x Sterngriff
6x Schraube für T-Nuten
6x Sechskantmutter
4x Passschraube
2x Winkelprofilgriffe
2x Ballengriff
2x Bügelgriff
4x Druckstücke
2x Pendelauflagebolzen
2x Aufnahmebolzen
1x Klemmhebel
1x Klemmhebel
1x Klemmhebel
3x Spanneisen flach Alu
4x Sechskantmutter
1x Loctite 10ml
2x Druckfeder
2x Druckfeder
4x Stiftschraube
4x Stiftschraube
Bestellnummer

»06460-21027x20

»03184-10

»03182-010

»06313-208

»23761-02002620

»07123-08x35

»07534-06x40

»06208-45010x50

»07040-1450

»07240-121

»07534-10x16

»06952-086053

»06290-220

»06916-100051

»03030-210

»07110-50820

»02020-406

»06458-210x35

»06458-210x25

»06460-21027x50

»04080-208

»07240-08

»97990-6030010

»07650-08

»07650-10

»07020-208

»07020-408

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66