norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Messerückblick: norelem auf der EMO Hannover 2017

EMO 2017 in Zahlen:

• > 2200 internationale Aussteller

• Vertragsvolumen von 8 Mrd. Euro

• 130 000 Fachbesucher

• 50% davon aus dem Ausland

Unter dem diesjährigen Motto „Connecting systems for intelligent production“ fanden vor allem viele Besucher aus dem Ausland ihren Weg zur EMO Hannover 2017. Im Mittelpunkt der meisten Aussteller standen vielfältige Lösungen zur Vernetzung, cloudbasierte Überwachungssysteme oder auch Blockchain-Technologie für sichere Datenübertragung. Die Weltleitmesse für Metallbearbeitung bewies, wie die Zahlen belegen, wieder eindrucksvoll ihren Status als weltweit wichtigste Herstellermesse.
Pressemitteilung: https://www.norelem.de/de/de/Aktuelles/Presse/2017/5-Achs-Spanner.html

norelem spannt: 5-Achs-Spanner kompakt

Komplexere Werkstücke, kürzere Fertigungszeiten und gestiegene Präzision der Teile - diesen Anforderungen nimmt sich der norelem 5-Achs-Spanner kompakt an. Der 5-Achs-Spanner ermöglicht eine komplette Bearbeitung in einer einzelnen Spannung.
Vorteile:
  • Vibrationsfreie Bearbeitung mit höchsten Schnitt- und Vorschubkräften
  • Große Einspannweite, 20 bis 320 mm, beliebig erweiterbar
  • Werkstück zentriert sich immer mittig durch den symmetrischen Aufbau
  • Beste Werkzeug-Zugänglichkeit von allen Seiten

Im Fokus: Wegmesssystem

Mit den neuen Mess- und Anzeigegeräten von norelem lassen sich Position und Winkel optimal erfassen. Genau, einfach und wirtschaftlich. Das System besteht aus einer batteriebetriebenen LCD-Messanzeige, einem steckbaren Magnetsensor und einem inkremental kodierten Magnetband. Es kommt unter anderem zur Längen- oder Winkelmessung an Sägetischen, für die Positionsabstimmung an Bohrzentren oder bei der Positionsmessung an Hängesägen in Industrie und Handwerk zum Einsatz. Erhältlich sind zwei unterschiedliche Positionsanzeigen, passive Magnetsensoren, inkremental kodierte Magnetbänder und Hohlwellensensoren mit magnetischer Abtastung.
Pressemitteilung: https://www.norelem.de/de/de/Aktuelles/Presse/2017/5-Achs-Spanner.html
Das System besteht aus einer batteriebetriebenen LCD-Messanzeige, einem steckbaren Magnetsensor und einem inkremental kodierten Magnetband
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66