Gleitschienen für Rollenketten von norelem

zurück
  • Gleitschienen für Rollenketten von norelem
Keine Chance für den Verschleiß: Gleitschienen für Rollenketten von norelem
Rollenketten optimal führen, Schwingungen und Geräusche minimieren und die Lebensdauer der Kettentriebe verlängern – kein Problem mit Komponenten von norelem: Gleitschienen und passende C-Profile sind in vielen Ausführungen erhältlich.
Kettentriebe sind ein Klassiker der Antriebstechnik: Sie gewährleisten eine formschlüssige Kraftübertragung und konstante Übersetzungsverhältnisse. In den Systemen kommen hauptsächlich Rollenketten zum Einsatz, die bei norelem in vielfältigen Ausführungen erhältlich sind und somit für zahlreiche Anwendungen in Frage kommen.

Um die Abnutzung der Rollenketten zu minimieren, bietet sich der Einsatz von Gleitschienen an. Sie stützen und führen die Rollenketten im Leertrum, reduzieren das Aufkommen von Schwingungen und Geräuschen und verlängern insgesamt die Lebensdauer der Anlage. Die Gleitleisten von norelem eignen sich für Rollenketten nach DIN ISO 606 und sind in vielen verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich. Sie werden aus Polyethylen in hochmolekularer Form gefertigt. Dieser Werkstoff überzeugt sowohl durch einen erweiterten Temperaturbereich von -200 °C bis +60 °C (kurzzeitig bis +80 °C) als auch durch selbstschmierende Eigenschaften – die Gleitschienen sind somit wartungsfrei. Darüber hinaus sind sie gegen die meisten Säuren und andere chemischen Substanzen beständig.

Anwender können die Gleitschienen – die bei norelem in Fixlängen von 2000 mm erhältlich sind – über Gewinde- oder Senkbohrungen an der Anlage befestigen.

      

Ergänzend führt norelem C-Profile aus Stahl und Edelstahl, die an der Anlage verschraubt oder verschweißt werden können. Gleitleisten mit eingearbeiteten Führungsrillen lassen sich anschließend in die C-Profile einschieben und sind somit vor Querkräften und Torsion geschützt. Weil sich die Gleitschienen lose in den C-Profilen bewegen, können sie sich bei Temperaturschwankungen frei ausdehnen.

Gleitschienen aus PE-UHMW für Rollenketten DIN ISO 606 -Einfach -Zweifach
Gleitschienen aus PE-UHMW für Rollenketten DIN ISO 606
Gleitschienen aus PE-UHMW für Rollenketten DIN ISO 606 für C-Profile -Einfach -Zweifach
Gleitschienen aus PE-UHMW für Rollenketten DIN ISO 606 für C-Profile
C-Profile Stahl oder Edelstahl für Gleitschienen -Stahl -Edelstahl
C-Profile Stahl oder Edelstahl für Gleitschienen

Informieren Sie sich hier über das gesamte Sortiment!

Zu den Produkten:

Kurzprofil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Jeder Erfolg beginnt mit einer Idee. Deshalb unterstützt norelem Konstrukteure und Techniker im Maschinen- und Anlagenbau bei der Realisierung ihrer Ziele. Die richtige Auswahl aus unserem Vollsortiment an mehr als 60.000 Norm- und Bedienteilen finden Sie einfach und schnell in THE BIG GREEN BOOK, dem einzigartigen und nutzerfreundlichen Produktkatalog von norelem.

Sie gewinnen Zeit, arbeiten effizienter und optimieren Ihre Prozesskosten. Denn norelem Komponenten sind sofort verfügbar, inklusiver kostenfreier CAD-Daten für die schnellere Konstruktion ohne Zeichnung oder Konfiguration. Perfekte Ergebnisse mit weniger Zeit- und Kostenaufwand. Vorteil: Normteil.

Als etablierter Branchen-Insider engagieren wir uns mit der norelem ACADEMY in der Nachwuchsförderung. Damit Konstrukteure von morgen richtig durchstarten können.
Darüber hinaus bietet die norelem ACADEMY technische Schulungen, Seminare und Produktschulungen an.

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66