Höchste Präzision mit elektrischen Rundtischen von norelem

zurück
Elektrische Rundtische von norelem

Höchste Präzision mit elektrischen Rundtischen von norelem

Neben manuellen Varianten bietet norelem nun auch Positionierrundtische mit koaxialem elektrischem Antrieb.

Die vielseitig einsetzbaren Positioniersysteme von norelem ermöglichen es dank einer digitalen Steuerung, Winkelpositionen auf den hundertstel Millimeter exakt, schnell und wiederholgenau einzustellen. Sie eignen sich somit für den Einsatz in Handhabungssystemen, in Werkzeugmaschinen oder in Messeinrichtungen.
Trotz Motor sind die elektrischen Positionierrundtische von norelem geräusch- und wartungsarm. Das vorgespannte Schneckengetriebe arbeitet annähernd spielfrei und die Lagerung der Schneckenwelle bietet eine höchste radiale Umlaufgenauigkeit. Die große Bohrung in der Hohlwelle erlaubt es, Leitungen hindurchzuführen. Mit dem einstellbaren Positionierring lässt sich der Dreh-Referenzpunkt beliebig zur Position des montierten Bauteils festlegen.
Beide Produktfamilien sind mit dem Schrittmotor Nema 17 kompatibel und lassen sich mit allen anderen Positioniersystemen der gleichen Baugröße kombinieren.
Positionierrundtische mit koaxialem elektrischem Antrieb
Mit den vielseitig einsetzbaren Positioniersystemen von norelem lassen sich Winkelpositionen auf den hundertstel Millimeter exakt, schnell und wiederholgenau einstellen.

Positionierrundtische mit koaxialem elektrischem Antrieb

Bei norelem sind elektrische Rundtische in den Baugrößen 8 mit Getriebeübersetzung 40:1 und 12 mit Getriebeübersetzung 55:1 verfügbar. Das maximale Ausgangsdrehmoment liegt bei 1,2 Nm bzw. 3 Nm. Anwender können die Produkte alternativ ohne Motor, mit Motor sowie mit Motor und Steuerung erwerben. Die Kabelausgänge sowie die Steuerungsorientierung lassen sich individuell festlegen. Insgesamt stehen 18 Varianten zur Auswahl. Für eine lange Lebensdauer werden das Gehäuse und die Drehscheibe aus eloxiertem Aluminium gefertigt, die Hohlwelle besteht aus Edelstahl.

Rundtische mit elektrischem Antrieb koaxial entdecken

Positionier-Rundtische mit elektrischem Antrieb koaxial, hohe Belastung
Mit den vielseitig einsetzbaren Positioniersystemen von norelem lassen sich Winkelpositionen auf den hundertstel Millimeter exakt, schnell und wiederholgenau einstellen.

Positionier-Rundtische mit elektrischem Antrieb koaxial, hohe Belastung

Darüber hinaus hat norelem auch Positionierrundtische für hohe Belastung im Sortiment, die höchste Ansprüche an Schnelligkeit und Genauigkeit erfüllen. Bei diesen Modellen mit eckiger Bauform erfolgt die Lagerung der Hohlwelle und Drehscheibe mittels eines Axialnadellagers. Die Rundtische für hohe Belastungen sind ausschließlich in Größe 12 mit Getriebeübersetzungen von 10:1 und 45:1 erhältlich, das Ausgangsdrehmoment liegt bei 3 Nm.

Rundtische mit elektrischem Antrieb koaxial, hohe Belastung entdecken

Kurzprofil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Jeder Erfolg beginnt mit einer Idee. Deshalb unterstützt norelem Konstrukteure und Techniker im Maschinen- und Anlagenbau bei der Realisierung ihrer Ziele. Die richtige Auswahl aus unserem Vollsortiment an mehr als 60.000 Norm- und Bedienteilen finden Sie einfach und schnell in THE BIG GREEN BOOK, dem einzigartigen und nutzerfreundlichen Produktkatalog von norelem.

Sie gewinnen Zeit, arbeiten effizienter und optimieren Ihre Prozesskosten. Denn norelem Komponenten sind sofort verfügbar, inklusiver kostenfreier CAD-Daten für die schnellere Konstruktion ohne Zeichnung oder Konfiguration. Perfekte Ergebnisse mit weniger Zeit- und Kostenaufwand. Vorteil: Normteil.

Als etablierter Branchen-Insider engagieren wir uns mit der norelem ACADEMY in der Nachwuchsförderung. Damit Konstrukteure von morgen richtig durchstarten können.
Darüber hinaus bietet die norelem ACADEMY technische Schulungen, Seminare und Produktschulungen an.

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66