Weniger warten, mehr sparen – mit norelem

zurück

Effizientere, kostengünstigere Anlagenwartung und -instandhaltung

Der Einsatz hochwertiger Standardkomponenten von norelem reduziert Wartungsintervalle, Zeitaufwand und Kosten

Die Wartung von Maschinen und Anlagen ist ein echter Kostenfaktor. Zuweilen übersteigen die Ausgaben dafür im Laufe der Nutzungsdauer einer Maschine sogar deren Kaufpreis. Dem lässt sich entgegenwirken: Werden Maschinen, wo immer möglich, mit wartungsfreien Standardkomponenten von hoher Qualität ausgerüstet, lassen sich Ausgaben für Wartung und Instandhaltung deutlich reduzieren. Die norelem Normelemente GmbH & Co. KG hält dafür ein umfangreiches Produktsortiment bereit.

Immer komplexere Maschinen und Anlagen erschweren die erforderlichen Wartungen. Unabhängig von der im Unternehmen eingesetzten Wartungsstrategie lassen sich mit Standardkomponenten von norelem die Kosten senken und die Durchführungen effizienter gestalten: Aufgrund von standardisierten Größen und Ausführungen der Normteile benötigen Techniker keine speziellen Vorkenntnisse und können Komponenten bei Bedarf einfach austauschen.

Weniger Aufwand durch wartungsfreie Komponenten

Maschinenelemente wie Stirnrad- und Kegelradgetriebe, deren Zahnräder in der Regel aus Stahl hergestellt werden und damit korrosionsanfällig sind, lassen sich alternativ aus wartungsfreien Komponenten herstellen. norelem bietet beispielsweise Zahnräder als leichte, rostfreie Kunststoffversionen an, die wenig bis gar keine Wartung erfordern. Sie sind selbstschmierend, sehr leise im Betrieb und können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Dadurch wird der Reparaturbedarf insgesamt gesenkt. Auch Führungsbuchsen aus Bronze mit Graphiteinlagen aus dem norelem Sortiment reduzieren den Reparaturbedarf: Die Lagerelemente sind ebenfalls wartungsfrei und verschleißfest. Ihre Graphiteinlagen sorgen für eine lebenslange Schmierung und erfordern nur bei extremer Belastung und höheren Verfahrgeschwindigkeiten eine Nachbehandlung.

Qualitativ hochwertige Standardkomponenten

Insgesamt lässt sich der Wartungsaufwand im Maschinenbau durch qualitativ hochwertige, besonders leistungsfähige Standardkomponenten senken. Deren Einsatz lohnt sich vor allem, wenn hohe Lasten, Spannungen und Kräfte bewältigt werden müssen, z. B. bei automatisierten Linearbewegungen. Lineareinheiten können hier bei richtiger Auslegung und Spezifikation höchste Kräfte in alle Richtungen aufnehmen. Das norelem-Vollsortiment umfasst Lineareinheiten in Standardlängen mit Hüben von 200 bis 1500 mm. Der Normelemente Spezialist realisiert zudem kundenspezifische Sonderlängen. Auch beim Einsatz von Rollenketten und Kettenrädern, z. B. in Bereichen wie Materialtransport, Verpackung und Landwirtschaft, bietet norelem als Alternative zu Einfach-Varianten auch Duplex- oder Triplex-Ausführungen. Die Leistung der Duplex-Rollenketten und -Kettenräder erreicht die 1,75-fache Leistung einer Einzelkette, die Triplex-Rollenkette sogar das 2,5-fache. Durch die Verwendung dieser Komponenten lassen sich Wartungszeiten und -kosten ebenfalls deutlich senken. Einen Überblick über das komplette Sortiment, zusammen mit passenden Kettenrädern und Spannern, verschafft

THE BIG GREEN BOOK

– das umfassende Nachschlagewerk von norelem mit über 60.000 Komponenten, technischen Informationen und Zeichnungen.

Duplex- oder Triplex- statt Einfach-Variante: Rollenketten und Kettenräder in zwei- und dreifacher Ausführung verlängern die Lebensdauer auch in anspruchsvollen Anwendungen
Duplex- oder Triplex- statt Einfach-Variante: Rollenketten und Kettenräder in zwei- und dreifacher Ausführung verlängern die Lebensdauer auch in anspruchsvollen Anwendungen
Hochwertige Standardkomponenten, reduzierter Wartungsaufwand: Kegelradgetriebe aus Kunststoff von norelem erfordern wenig bis gar keine Wartung
Hochwertige Standardkomponenten, reduzierter Wartungsaufwand: Kegelradgetriebe aus Kunststoff von norelem erfordern wenig bis gar keine Wartung
Kurzprofil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Jeder Erfolg beginnt mit einer Idee. Deshalb unterstützt norelem Konstrukteure und Techniker im Maschinen- und Anlagenbau bei der Realisierung ihrer Ziele. Die richtige Auswahl aus unserem Vollsortiment an mehr als 60.000 Norm- und Bedienteilen finden Sie einfach und schnell in THE BIG GREEN BOOK, dem einzigartigen und nutzerfreundlichen Produktkatalog von norelem.

Sie gewinnen Zeit, arbeiten effizienter und optimieren Ihre Prozesskosten. Denn norelem Komponenten sind sofort verfügbar, inklusiver kostenfreier CAD-Daten für die schnellere Konstruktion ohne Zeichnung oder Konfiguration. Perfekte Ergebnisse mit weniger Zeit- und Kostenaufwand. Vorteil: Normteil.

Als etablierter Branchen-Insider engagieren wir uns mit der norelem ACADEMY in der Nachwuchsförderung. Damit Konstrukteure von morgen richtig durchstarten können.
Darüber hinaus bietet die norelem ACADEMY technische Schulungen, Seminare und Produktschulungen an.