norelem auf der Motek 2021

zurück
  • Teleskopschienen

Halle: 3 | Stand: 3325

» Hier gelangen Sie zur Messe Website

norelem auf der Motek 2021

Neue und bewährte Produkte erleben und Expertenwissen fördern –
unter diesem Motto steht die Fachmesse bei norelem.
Auf der Motek, die vom 5.-8. Oktober 2021 in Stuttgart stattfindet, gibt es bei norelem einiges zu sehen: So können sich die Besucher von zahlreichen Produktneuheiten überzeugen. Direkt auf dem Stand vermittelt die norelem ACACDEMY zudem praxisbezogene Tipps und Tricks. Und nicht zuletzt stehen Nachwuchs-Konstrukteure im Rampenlicht, denn norelem kürt die Preisträger des Wettbewerbs Engineering Newcomer 2021.

Auf dem norelem-Messestand in Halle 3, Stand 3325 zeigt das Unternehmen zum Beispiel neue Teleskopschienen, die das Sortiment seit Kurzem ergänzen. Abgedeckt werden Traglasten von 10 kg bis 450 kg, eine große Anzahl an Längen, hochwertige Materialien, verschiedenste Einbauarten und Ausstattungsvarianten.

Teleskopschienen
Anwendungsbeispiel für norelem Kettenspanner
Die Normteile nach Hygienic DESIGN von norelem sind gezielt auf die hohen Anforderungen der Lebensmittel-, Pharma-, Chemie- und Verpackungsbranche ausgerichtet.

Aus dem Bereich der Spanntechnik stellt norelem fortschrittliche Kettenspanner vor, die das Spannen und Fixieren von Werkstücken mit unregelmäßigen Konturen bzw. Formen ermöglichen.

Nicht zuletzt liegt ein Schwerpunkt auf Normteilen nach Hygienic DESIGN – darunter zum Beispiel Schrauben, Muttern, Drehriegel, Kabelverschraubungen und Stellfüße. Diese korrosionsarmen Edelstahlkomponenten sind gezielt auf die hohen Anforderungen der Lebensmittel-, Pharma-, Chemie- und Verpackungsbranche ausgerichtet. Neben den Neuheiten erwarten die Besucher auf dem Stand noch viele weitere Produkte „zum Anfassen und Erleben“.

Wie einfach das Konstruieren mit Normteilen gelingt, stellt die norelem ACADEMY auf der Motek unter Beweis. In diesem Jahr machen sich die Experten die Komponentenvielfalt aus THE BIG GREEN BOOK zunutze und zeigen, wie leicht sich damit ein Montagetisch aufbauen lässt. Passend dazu ist ein neues Basistraining abrufbar: Es zeigt, worauf es beim Aufbau des Grundgestells eines Montagetisches aus Aluprofilen ankommt und welche nützlichen Anbaukomponenten bei norelem erhältlich sind.

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66