norelem erweitert Teleskopschienen-Sortiment

zurück

norelem erweitert Teleskopschienen-Sortiment

Die hochqualitativen Produkte sind in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich.

Nach einer Sortimentserweiterung im Bereich der Teleskopschienen bietet norelem nun insgesamt 33 verschiedene Bauarten, Ausführungen und Größen an. Dank der großen Bandbreite lassen sich die Produkte in ganz unterschiedlichen Anwendungsbereichen einsetzen – vom Maschinen- und Anlagenbau über die Möbelindustrie bis hin zur Luftfahrt. Die neuen Teleskopschienen präsentiert norelem auf der Fachmesse Motek vom 5.-8. Oktober in Stuttgart auf Stand 3525, Halle 3.

Dank der neu aufgenommenen Produkte lässt das Sortiment von norelem im Bereich der Teleskopschienen keine Wünsche mehr offen. Abgedeckt werden Traglasten von 10 kg bis 450 kg, eine große Anzahl an Längen, hochwertige Materialien, verschiedenste Einbauarten und Ausstattungsvarianten. Bei der Zusammenstellung des Angebots hat das Unternehmen besonderen Wert auf eine ruckfreie und geräuscharme lineare Bewegung sowie Wartungsarmut gelegt – Faktoren, die Kunden erfahrungsgemäß besonders wichtig sind.

Zahlreiche Wahlmöglichkeiten hat der Kunde auch bezüglich der Bedienungsart der Schienen – erhältlich sind unter anderem Optionen wie „Soft Close“, „Push to Open“ oder einer Rastung mit Betätigungshebel. Zudem können Kunden zwischen Teil-, Voll- und Überauszug wählen.

Die ebenfalls bei norelem verfügbaren Montagewinkel aus Stahl eignen sich für die Boden-, Plattform- oder Seitenmontage. Ideal für alle Anwendungsgebiete ist es, wenn die Teleskopschienen vertikal gegenüberliegend angebracht werden können. Bei Teleskopschienen, welche für eine horizontale Montage geeignet sind, verringert sich die Traglast in dieser Einbauposition um 75 %.

21335-80 Montagewinkel Stahl für Teleskopschienen
norelem bietet im Trainingscenter der norelem ACADEMY ein umfangreiches Produktwissen zu den Teleskopschienen. Übersichtlich werden die Produktinformationen dargestellt, die Funktion der Teleskopschienen erläutert, sowie technische Details der Teleskopschienen und weiteres Zubehör vorgestellt.

Testen Sie am Ende der Lerneinheit Ihr Produktwissen Teleskopschienen in einem interaktiven Quiz.

Zum Produktwissen Teleskopschienen

Kurzprofil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Jeder Erfolg beginnt mit einer Idee. Deshalb unterstützt norelem Konstrukteure und Techniker im Maschinen- und Anlagenbau bei der Realisierung ihrer Ziele. Die richtige Auswahl aus unserem Vollsortiment an mehr als 60.000 Norm- und Bedienteilen finden Sie einfach und schnell in THE BIG GREEN BOOK, dem einzigartigen und nutzerfreundlichen Produktkatalog von norelem.

Sie gewinnen Zeit, arbeiten effizienter und optimieren Ihre Prozesskosten. Denn norelem Komponenten sind sofort verfügbar, inklusiver kostenfreier CAD-Daten für die schnellere Konstruktion ohne Zeichnung oder Konfiguration. Perfekte Ergebnisse mit weniger Zeit- und Kostenaufwand. Vorteil: Normteil.

Als etablierter Branchen-Insider engagieren wir uns mit der norelem ACADEMY in der Nachwuchsförderung. Damit Konstrukteure von morgen richtig durchstarten können.
Darüber hinaus bietet die norelem ACADEMY technische Schulungen, Seminare und Produktschulungen an.