Über 45.000 Normteile für all Ihre Ideen

zurück
Test
Alles aus einer Hand!

Über 45.000 Normteile für all Ihre Ideen

Jeder Erfolg beginnt mit einer Idee. Deshalb unterstützt norelem Ingenieure, Konstrukteure und Techniker mit einer einzigartigen Auswahl an Normteilen und Komponenten dabei, Ihre Ziele im Maschinen- und Anlagenbau zu verwirklichen.
Standard-Bauteile reduzieren Konstruktionszeiten und senken Prozesskosten. Als Hersteller und Lieferant von Normteilen, DIN-Teilen und standardisierten Bauteilen hilft norelem Ingenieuren dabei, diesen effizienten Ansatz in ihrer täglichen Arbeit bestmöglich umzusetzen. Mit einer Auswahl von mehr als 45.000 Norm- und Maschinenelementen bietet norelem eine Vielzahl an Möglichkeiten, einfacher und schneller zu fertigen.

Umfassendes Vollsortiment

Im flexiblen Normteilesystem finden sich neben Grundelementen wie Platten und Scheiben auch Pendelauflagen, Arretierbolzen, federnde Druckstücke, Schnell- und Schwenkspanner. Mit diesen Produkten lassen sich u.a. verschiedene Spann- und Positionieraufgaben realisieren.

Im Produktbereich Systeme und Komponenten für den Maschinen- und Anlagebau können Konstrukteure und Techniker auf verschiedene Linearmodule, Hubeinheiten, Schlittenführungen und Positioniertische zurückgreifen. Zudem befinden sich Bauteile wie Gummipuffer, Zahnriemen, Stoßdämpfer, Maschinenfüße, Scharniere und Rohrverbinder im Portfolio.

Eine weitere Produktgruppe bietet Elemente zum Messen und Prüfen. In diesem Segment finden sich Geräte, Vorrichtungen und Normelemente rund um das Messen und Prüfen wieder. Produkte aus diesem Bereich sind z.B. Messtische, Messstative und Rundlaufprüfgeräte.
Darüber hinaus umfasst das Sortiment von norelem Montagesysteme, Schraubstöcke und Zubehör, Produkte der Förder- und Bewegungstechnik sowie zusätzliches Zubehör von Klebetechnik bis Zylinderreiniger.

Komponenten schnell und einfach finden

Wer eine konkrete Vorstellung von Art und Umfang der einzusetzenden Komponenten hat, kann diese bei norelem rasch und aus einer Hand beziehen. Trotz des riesigen Sortiments finden Sie als Kunde im Katalog THE BIG GREEN BOOK schnell, was sie suchen – dank einer einfachen und verständlichen Nummernlogik, die sich auch auf dem USB-Stick sowie im Webshop fortsetzt. Die Anordnung der Produktgruppen im Katalog entspricht grundsätzlich auch der Reihenfolge, in der die Komponenten in den Konstruktionsschritten benötigt werden: Von der Basis über Komponenten für das Auflegen, Positionieren, Spannen und Bedienen bis hin zu Lösungen für das Kraftübertragen und Bremsen. Selbstverständlich ist auch das nötige Zubehör bei norelem erhältlich.
Die Verfügbarkeit der Bauteile ist im Webshop sofort ersichtlich. Apropos Webshop: Hier finden Sie das komplette und aktuelle Portfolio, eine Bestellung lässt sich mit nur wenigen Klicks auslösen. Damit die Wunschprodukte anschließend auch möglichst schnell beim Kunden eintreffen, sind rund 98% des Sortiments ab Lager verfügbar. Ein zuverlässiger und schneller Lieferservice gewährleistet, dass der überwiegende Teil der Komponenten bereits innerhalb von 24 Stunden beim Auftraggeber ist.