Engineering Newcomer 2018

zurück
  • Engineering Newcomer 2018
Engineering Newcomer 2018
Schüler und Studenten aufgepasst!
Der Engineering Newcomer startet in die 5. Runde.
Gemeinsam mit der CADENAS GmbH, dem Bundesarbeitskreis Fachschule für Technik und der solidpro GmbH suchen wir auch in diesem Jahr den Engineering Newcomer 2018. Die Schüler und Studenten können sich ab sofort mit Ihrer Projekt- oder Abschlussarbeit im Bereich Engineering und Entwicklung bewerben.

Zur Teilnahme benötigen wir Fotos, Screenshots oder Videos der Projekt- oder Abschlussarbeit zusammen mit einer Beschreibung (Aufgabenstellung, verwendete Komponenten, Herausforderungen, Projektergebnis).

Teilnahmeschluss ist der 31. Juli 2018.

Die Arbeiten werden im Anschluss von einer Expertenjury anhand folgender Kriterien bewertet:
  • Innovation/Kreativität
  • Gebrauchswert, technologischer Nutzen, Marktchancen
  • Nutzung von Normteilen/Kaufteilen, Kostengedanke, Variabilität
  • Funktion und Handhabung
  • Technologische Umsetzung
  • Darstellung und Nutzung von sozialen Medien zur Präsentation
    - Viele Likes des PARTcloud.net Uploads steigern die Gewinnchancen
Die Preise

Die besten Arbeiten werden mit einem attraktiven Geldpreis für den Teilnehmer und dessen Bildungseinrichtung prämiert:

  • 1. Platz: 2.000,- €
  • 2. Platz: 1.000,-€
  • 3. Platz: 500,-€
Die Engineering Newcomer Ewigenliste
Die kreativsten Bildungseinrichtungen werden in unserem Engineering Newcomer Ranking aufgeführt.

Seit 2017 gibt es fortlaufend ein kleines Extra für die Schulen: Die Bildungseinrichtung auf Platz 1 der Ewigenliste erhält zur Belohnung

ein Geldgeschenk von 500,- €.

Jedes eingereichte Projekt entspricht dabei 1 Punkt; die Gewinnerschulen werden folgendermaßen bewertet: Platz 1 zusätzlich 10 Punkte, Platz 2 erhält nochmals 6 Punkte und Platz 3 weitere 3 Punkte.

Weitere Infos zum Engineering Newcomer sowie zur Anmeldung erhalten Sie hier: www.engineering-newcomer.com