Linearachsen mit Zahnriemenantrieb

zurück
Linearachsen mit Zahnriemenantrieb
Linearbewegungen mit höchster Präzision
Linearachsen sind die Standardlösung, wenn es um die Automatisierung von Linearbewegungen geht. Unsere leicht zu montierende Baugruppe finden Sie in Fertigungslinien, Montagebändern, Verpackungsanlagen, Versandmaschinen, Lagertechnikanlagen oder speziellen Industriemaschinen. Neben den Standardlängen mit Hüben von 200mm bis 1500mm sind auf Anfrage auch Sonderlängen erhältlich.
Die Vorteile unserer Linearachsen auf einen Blick:
  • Optimiertes Design für minimale Baumaße, höchste Festigkeit und geringes Gewicht
  • Zahnriemenantrieb für einen geschmeidigen, synchronen Antrieb
  • Exakte Schienenführung für hohe und konstante Belastungen in alle Richtungen
  • Geringe Wartung
  • Abgedichtete Lager
  • Riemen leicht austauschbar und gut zu erreichen, um die Spannung einzustellen
Linearachsen mit Zahnriemenantrieb und Profilschienenführung
Linearachsen können höchste Kräfte aus allen Richtungen aufnehmen, sind verschleißarm und bieten einen optimalen Ablauf bei der Bewegung großer Massen.

zum Produkt

20300 Linearachsen mit Zahnriemenantrieb und Profilschienenführung
Die Komponenten der Baugruppe
Nutentische
Unsere Nutentische bieten durch Profilnuten unendlich viele passgenaue Befestigungsmöglichkeiten am Führungsschlitten.

20310 Nutentische

zum Produkt

Motoranbausätze
Unsere Motoranbausätze mit Elastomer-Klauenkupplungssystem sind sehr kompakt und wirtschaftlich. Sie sind sehr einfach zu montieren und wartungsarm.
20320 Motoranbausätze

zum Produkt

Schutzkappen
Unsere Schutzkappen schützen offene Achsenden der nicht benötigten Hohlwellen am Lagergehäuse wirkungsvoll vor Staub.
20300 Schutzkappen

zum Produkt

Synchronisationssätze
Die leichten und kompakten Synchronisationssätze synchronisieren zwei parallel montierte Linearachsen, die mit nur einem Motor betrieben werden.
20330 Synchronisationssätze

zum Produkt

Induktive Näherungsschalter
Unsere Näherungsschalter sind leicht zu montieren. Da sie von oben montiert und eingeschraubt werden, sind sie komplett in die T-Nut eingebettet.
20905 Induktive Näherungsschalter Gehäuseform rechteckig

zum Produkt

Aluminiumprofile
Zur leichteren Montage sind unsere Linearachsen voll kompatibel mit unseren Aluminiumprofilen der Baureihe I und Zubehörteilen.
Aluminiumprofile

zum Produkt