Mit Federnden Druckstücken sicher positionieren

zurück

norelem fixiert

Mit Federnden Druckstücken sicher positionieren
Sie sind echte Allrounder und deshalb universell im Einsatz – Federnde Druckstücke. Sie indexieren, positionieren und fixieren Gegenstände, indem sie zumeist als An- und Abdruckstifte fungieren. Man findet sie im Werkzeugbau, Maschinenbau, im Handwerk, in der Medizintechnik oder gar im Haushalt. So sind Druckstücke beispielweise in Schließanlagen, Schiebern, Lampenfassungen oder diversen anderen Bereichen im Einsatz.
Die schraubbaren Multi-Talente haben eine federnde Kugel am Ende und ermöglichen so einen optimalen Sitz des Werkstückes bzw. des Bauteils. Die Handhabung ist erfreulich einfach. Dank der leichten Montage lassen sich Elemente im Werkzeugbau oder im Maschinenbau schnell ein- und ausbauen, Lager zentrieren und fixieren und Feineinstellungen vornehmen.

Federnde Druckstücke

Das Produktspektrum von norelem umfasst Federnde Druckstücke in unterschiedlichen Varianten. Der Druckkörper ist zumeist eine Kugel oder ein Bolzen. Die Buchse erhalten Sie in Stahl, Edelstahl oder Kunststoff sowie mit Gewinde oder als glatte Ausführung. Die Kugeln der Federnden Druckstücke sind in Stahl, Keramik oder Polyoxymethylen (kurz POM) erhältlich. Neben den Standardausführungen finden Sie bei norelem Federnde Druckstücke mit LONG-LOK Sicherung, mit Haftring, als Raststücke, in doppelseitiger Ausführung oder mit klassischem Schraubenkopf.
Aufgrund der verschiedenen Größen und Ausfertigungen finden Sie die passende Ausführung für Ihren Einsatzbereich, selbst bei anspruchsvollen Bedingungen. Beispielsweise liefert norelem Federnde Druckstücke mit Keramikkugel, die sich für raue und aggressive Umgebungen eignen. Sie zeichnen sich durch eine besondere Zähigkeit, hohe Festigkeit, chemische Beständigkeit sowie einem geringen Verschleiß aus.
norelem - federnde Druckstücke

Federnde Seitendruckstücke

Im norelem Sortiment finden Sie ebenfalls Federnde Seitendruckstücke. Diese unterscheiden sich von den oben genannten, indem die Kraft auf das Druckstück nicht vertikal sondern horizontal wirkt. Sie werden ebenso zum Positionieren und Spannen sowie zum Halten und Befestigen von Werkstücken und Bauteilen eingesetzt. Wir führen Federnde Seitendruckstücke mit Gewindehülse, ohne Gewindehülse sowie mit einem passenden Exzenter für die Aufnahme.
norelem - federnde Seitendruckstücke