Neuheit: norelem spannt - 5-Achs-Spanner kompakt

zurück
Test
Neuheit: norelem spannt
5-Achs-Spanner kompakt

norelem erweitert sein Produktsortiment – Die neue Produktgruppe "Spanntechnik" von norelem setzt mit dem 5-Achs-Spanner kompakt neue Maßstäbe. Das Spannsystem ermöglicht einen einfachen Zugang zum Werkzeug von allen Seiten. Dadurch können vor allem komplexe Bauteile optimal bearbeitet und Rüstzeiten verringert werden.

Der 5-Achs-Spanner kompakt zeichnet sich durch seine leichte Bedienbarkeit und hohe Flexibilität aus. Mithilfe einer Skala können die Spannbacken schnell und sicher an neue Werkstücke angepasst werden. Sowohl große als auch kleine Werkstücke können mit der integrierten Niederzugfunktion problemlos gespannt werden. Durch den symmetrischen Aufbau des 5-Achs-Spanners zentriert sich das Werkstück immer mittig.

Das Spannsystem ermöglicht eine vibrationsfreie Bearbeitung mit höchsten Schnitt- und Vorschubkräften bei gleichzeitig nur sehr geringen Störkanten. Auf diese Weise vibrieren gespannte Werkstücke selbst bei Höhen von bis zu 2000mm nicht. Zusätzlich garantiert der 5-Achs-Spanner beste Werkzeugzugänglichkeit von allen Seiten, sodass auch kurze Standardwerkzeuge eingesetzt werden können.
Das Modulsystem ist speziell für 5-Achs-Maschinen ausgerichtet, sodass die Bauteile oder Werkstücke direkt mit dem 5-Achs-Modulsystem formschlüssig verbunden werden können. Das modulare Stecksystem erleichtert dabei dem Bediener die Montage. Dadurch lässt sich das Spannsystem rasch auf andere Werkstücke oder Vorrichtungen umrüsten. Einen weiteren Vorteil bietet die Anordnung der Zugspindel direkt unter der Werkstücklage. Diese führt zu einem sehr kurzen Kraftfluss beim Spannen der Werkstücke. Dadurch wird das Aufweiten der Spannbacken unter Last sowie das Verspannen des Maschinentischs verhindert.
Der 5-Achs-Spanner lässt sich auf T-Nutentische, Rastersysteme sowie mit einem Adapterflansch auf die gängigen Nullpunkt Spannsysteme montieren. Einspannweiten von 20 bis 320mm sowie Einspanntiefen durch Auflageleisten von 3 bis 20mm sind mit der neuen Spanntechnik möglich. Anwendern bietet sich außerdem die Möglichkeit, das Spannsystem mit den Basis-, Aufbaumodulen sowie den Zubehörteilen individuell zusammenzustellen.
Zubehör:

• Auflageleisten 41345

• Spannbacken 41320

• Pendelbacke 41325

• Mittelbacke 41335

• Grundplatten 41305

• Kupplung für Kreuzspannung 41365