Pendelauflagen von norelem - wahre Multi-Talente

zurück

Pendelauflagen von norelem sind wahre Multi-Talente.

Sie dienen nicht nur als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau, sondern stützen und spannen zuverlässig und kostengünstig unbearbeitete wie bearbeitete Werkstücke. Die Positionierhelfer sind hoch belastbar und ergänzen Ihr Spannsystem optimal. Diverse Typen und Größen bieten Lösungen für nahezu alle Anwendungsfälle.
Pendelauflagen Neigungswinkel 14° und 20°
Pendelauflagen mit O-Ring
Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring und Innensechskant
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant

Die Körper der Pendelauflagen bestehen aus einem hochwertigen Stahlkörper (Familie 02005 auch aus Edelstahl). Darin eingebettet sitzt entweder eine oben abgeflachte, gehärtete Kugel oder eine Kugel aus POM, die nach allen Seiten um maximal 20 Grad neigbar ist. Sie passt sich optimal an die Formschrägen der Werkstücke an und gleicht diese aus.

Eine Ausnahme bildet die Familie 02004, die ohne Kugel auskommt.

Je nach Ausführung nehmen Pendelauflagen von norelem Belastungskräfte von zwei bis 220 kN auf. Die Strukturen an der Oberfläche sorgen für sicheren Halt. Einige Pendelauflagen haben einen eingebauten O-Ring, welcher die Kugel sicher hält und das Eindringen von Schmutz und Fremdpartikeln verhindert. Dies gewährleistet eine gleichmäßige Bewegung. Die Kugeln der meisten Pendelauflagen sind außerdem gegen Verdrehen gesichert.

So vielfältig Ihre Einsatzgebiete, so vielfältig sind die Ausführungen in denen Sie Pendelauflagen bei norelem erhalten.

Die Oberfläche der Kugel bzw. des Einsatzes erhalten Sie abgeflacht plan, geriffelt, mit Gripper, mit abrasiver Diamant-Oberfläche sowie mit abriebfester und nicht färbender Polyurethan-Oberfläche.

Die Auflagen bzw. Auflageflächen der Pendelauflagen erhalten Sie in den Werkstoffen Werkzeugstahl, POM, Edelstahl, Edelstahl mit Diamant-Oberfläche, Edelstahl mit Polyurethan-Oberfläche sowie Hartmetall.

Die Auflagen sind entweder als fixe Auflagefläche oder als auswechselbare Auflage-Einsätze vorhanden. Letztere sind sehr flexibel und wirtschaftlich.

Weitere spezielle Ausführungen sind Pendelauflagen, die in der Höhe verstellbar sind, mit Außen- oder Innengewinde oder mit Auflageelementen, die selbsttätig in die Nullstellung zurück schwingen. Diese eignen sich insbesondere für Werkstückgreifer. Bei extremeren Produktionsbedingungen eignen sich langlebige Pendelauflagen mit rost- und säurebeständigen Kugeln.

Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend
Pendelauflagen verstellbar
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen
Pendelauflagen Neigungswinkel 12°
Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend