Spannelemente der Artikelgruppe 04000

zurück

Wir spannen Ihr Werkstück

Spannelemente der Artikelgruppe 04000

Entdecken Sie unsere Spannelemente für zu bearbeitende Werkstücke und Bauteile im Bereich der mechanischen Fertigung. norelem Spannelemente kommen hauptsächlich in der zerspanenden Industrie zum Einsatz, im allgemeinen Maschinenbau oder bei Werkzeugmaschinen im Bereich der mechanischen Fertigung.

Bei der Auswahl des für Sie passenden Spannelementes kommt es auf die Geometrie des zu bearbeitenden Werkstücks, auf die benötigte Spannkraft und die Art der Bearbeitung (Spannen von oben, seitlich, von innen nach außen) an.
Auch die Art der Betätigung z.B. pneumatisch, manuell oder mit Werkzeug spielt eine weisende Rolle.
Ebenso die Platzverhältnisse, die Oberfläche des Werkstückes (handelt es sich um ein Rohteil, ein fertig bearbeitetes Werkstück,…) und die Aufbauhöhe für das zu spannende Werkstück.
Abgestimmt auf Ihren individuellen Anwendungsfall, finden Sie bei norelem zahlreiche Spannelemente.
Lernen Sie unser Sortiment kennen und bestellen Sie Ihr Spannelement bequem online.
Unsere technischen Kundenberater helfen Ihnen außerdem gerne bei der Auswahl des passenden Spannelements.
Erleben Sie drei unserer zahlreichen Spannelemente

Spanneisen

Anwendungsbeispiel

04010 Spanneisen

Zum Produkt

Spanneisen kommen dann zum Einsatz, wenn verschiedene feste Körper auf einer Werkplatte fixiert werden sollen und sich der Maschinenschraubstock dafür nicht bewährt. Sie sind vorwiegend dafür ausgerichtet, sich auf einfache Weise passend auf jedes Werkstück einzustellen.

Schwenkspanner

Anwendungsbeispiel

04363 Schwenkspanner mini

Zum Produkt

Schwenkspanner fixieren Werkstücke auf Vorrichtungen, Platten und Werkbänken. Beim Schwenkspanner mit Schwenkfunktion liegen die Spannpunkte zum Einlegen und Entnehmen der Werkstücke frei. Dies garantiert einen optimalen Arbeitsablauf.

Niederzugspanner

Anwendungsbeispiel

04562 Niederzugspanner

Zum Produkt

Spannen und Niederhalten eines Werkstückes in einem Arbeitsschritt: mit dem verstellbaren Niederzugspanner und Niederzug-Gegenhalter von norelem. Der Niederzugspanner fungiert als Spannsicherung, der Niederzug-Gegenhalter verwandelt die Spannkraft in eine Niederzugkraft und garantiert ein wirksames Andrücken des Werkstückes.