norelem feiert Geburtstag

zurück
  • norelem feiert Geburtstag
Zukunft hat Tradition

norelem feiert Geburtstag

Seit 60 Jahren ist die norelem Normelemente KG einer der renommiertesten Anbieter von flexiblen Normteilen, Systemen und Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau. Dabei entwickelt sich das Produktsortiment ständig weiter. Mit mehr als 38.000 Produkten ist norelem ein Vollsortimenter in diesem Bereich.
60 Jahre norelem
1958 wird aus der französischen Firma Petite Mécanique de Précision (PMP) das Unternehmen norelem SAS. Diese bildet die Basis für die Gründung der deutschen Niederlassung in Stuttgart. Beginnend mit präzisen und qualitativ hochwertigen Produkten für die Messtechnik wird norelem bekannt. Aus dem kleinen Betrieb hat sich bis heute einer der renommiertesten Anbieter für Norm- und Maschinenelemente entwickelt: Mittlerweile ist norelem in acht Ländern weltweit vertreten und bietet ein Sortiment mit über 38.000 Produkte, die zu 98% ab Lager verfügbar sind.
THE BIG GREEN BOOK
1972 veröffentlicht norelem seinen ersten Produktkatalog für Standardelemente, welcher sich schnell sowohl bei Unternehmen als auch an technischen Schulen großer Beliebtheit erfreut. Weitere Kataloge wie beispielsweise für modulare Bearbeitung, Messtechnik, Hydraulik und Vorrichtungsbau folgten. Der wohl größte Meilenstein in der Firmengeschichte ist allerdings die Zusammenführung aller verfügbaren Produkte in einem Hauptkatalog: THE BIG GREEN BOOK. 2003 erstmals veröffentlicht ist der Katalog bis heute das Nachschlagewerk für Konstrukteure.
Den Nachwuchs im Fokus
Damals wie heute engagiert sich norelem in der Nachwuchsförderung. Sie ist ein fester Bestandteil der Firmenphilosophie und eine wichtige Investition in die Zukunft.
„Nur wenn wir heute Talente fördern, können Ideen von morgen auch verwirklicht werden“, betont Marcus Schneck, Geschäftsführer von norelem.
Deshalb fördert norelem regelmäßig Projekte von Hochschulstudenten und Technikern mit Hilfe von kostenfreien Bauteilen und bietet kostenfreie Fachvorträge in den Bereichen Vorrichtungsbau und Antriebstechnik an. Unter dem Dach der norelem ACADEMY werden heute die Bereiche Nachwuchsförderung und Training vereint.