|
norelem fixiert Umfangreiches Sortiment an Anschlagpunkten
Das Produktportfolio von norelem bietet den Kunden ein breites und vielfältiges Angebot an Anschlagpunkten für verschiedene Anwendungsbereiche.
Anschlagpunkte von norelem gibt es sowohl in schraubbarer- als auch schweißbarer Ausführung. Mit ihnen lassen sich Tragmittel, wie beispielsweise Lastketten mit der zu hebenden Last, sicher verbinden. Zusätzlich werden Anschlagpunkte für den sicheren Transport von Werkzeugen oder Maschinen eingesetzt. Stabil, langlebig und zuverlässig – Anschlagpunkte erfüllen wichtige Sicherheitsstandards. |
Für anspruchsvolle Aufgaben eignen sich »hochfeste, drehbare Ringschrauben, welche als Universal-Anschlagpunkte Verwendung finden. Ringschrauben der Güteklasse 10 sind kunststoffbeschichtet und weisen einen drehbar gelagerten Ring auf. Dies ermöglicht eine Ausrichtung der Kraft und verhindert somit ein Auf- oder Überdrehen der jeweiligen Ringschraube. norelem Ringschrauben können bei Temperaturen von -20°C bis 100°C eingesetzt werden. |
Für leichte Handlingaufgaben eignet sich der »Anschlagwirbel 360 Grad drehbar der Güteklasse 8. Dieser bleibt durch seine Kugellagerung auch unter Last drehbar und bietet zusätzlich eine vierfache Bruchsicherheit in alle Richtungen. Die Oberfläche der Anschlagwirbel ist pulverbeschichtet. Die Hebeeigenschaften sind auf die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG abgestimmt. |
Bei temporären Anwendungen sind selbstsichernde Kugeltragbolzen einsetzbar. Diese können bei Bedarf schnell und sicher eingesteckt und entnommen werden. Dadurch bleiben keine Störkanten an der Konstruktion zurück. Das Produktsortiment von norelem umfasst Kugeltragbolzen in einer »manganphosphatierter Stahlvariante sowie einer »Edelstahlvariante. Alle Kugeltragbolzen sind korrosionsgeschützt und auf Temperaturen von bis zu 250°C ausgelegt. |
|
|
|
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|