norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Pick & Place
Einheit
Der mechanische Aufbau dieser Pick & Place Einheit wurde ausschließlich mit norelem Standardkomponenten realisiert.
Durch den Einsatz von Standardkomponenten erzielt man in der Regel eine kürzere Entwicklungszeit und kann Systemerweiterungen leichter umsetzen. Dadurch wird eine kosteneffiziente Entwicklung und Wartung ermöglicht.
Achse Pneumatik
Benennung
1x Portalmodul pneumatisch
2x Industriestoßdämpfer
2x Induktiver Näherungsschalter
2x Steckverbinder mit Schraubanschluss
1x Leiste
1x Rechteckige Platte
4x Rhombusmutter für T-Nut
Bestellnummer
20200-1090X285
26300-1415010
20910-030
20950-030X2000
01160-207X300
01140-205X600
07080-106
Bemerkung





Bearbeitet
Bearbeitet
Kugelgewindetrieb
Benennung
2x Führungswagen
2x Profilführungsschiene
1x Kugelgewindetrieb gerollt
1x Gehäuse für Flanschmutter
1x Festlagereinheit
1x Loslagereinheit
1x Elastomer Klauenkupplung
2x Leiste
Bestellnummer
21400-20107801
21410-2020X0520
24055-16052X540
24070-016
24072-010
24074-010
23022-008
01160-204X600
Bemerkung


Bearbeitet




Bearbeitet
Vorrichtungsaufbau
Benennung
2x Aufnahmebuchse
2x Zentrierbuchse
2x Positionierzylinder
1x Pendelauflage
2x Pendelauflage verstellbar
3x Verlängerungsstück
1x Schraubanschlag
1x Aufnahmebolzen
1x Höhenzylinder
1x Spannhaken
Bestellnummer
03155-13
03154-213013
03153-13013
02000-308
02005-308
02035-08025
03085-08
03105-08
04378-08032
04373-08030
Bemerkung
Handlingseinheiten
Benennung
2x Sockel doppelt
2x Klemmsockel doppelt
2x Stellring
4x Säule Edelstahl
2x Drehmodul pneumatisch
4x Linearmodul pneumatisch
2x Greifmodul
4x Greiferfinger
4x Industriestoßdämpfer
8x Industriestoßdämpfer
4x Induktiver Näherungsschalter
8x Induktiver Näherungsschalter
4x Induktiver Näherungsschalter
8x Steckverbinder mit Schraubanschluss
24x Zentrierringe
2x Fußklemmstück
2x Rundrohr
2x Verschlussstopfen für Rundrohre
Bestellnummer
29205-2302
29207-2302
29215-302
29240-301X0400
20060-024
20034-4060
20100-100170
-
26300-1210010
26300-0810008
20915-020
20900-020X5000
20900-040
20950-010X2000
20240-0705
29010-30
29050-0230X500
29056-030200
Bemerkung

Bearbeitet
Tisch
Benennung
4x Gummipuffer
1x Tischplatte
Bestellnummer
26106-05002055
-
Bemerkung