norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Federnde Druckstücke mit Keramikkugel

zurück
Federnde Druckstücke mit Keramikkugel
Hält selbst unter Extrembedingungen
Federnde Druckstücke
Federnde Druckstücke dienen dem schnellen Indexieren, Positionieren und Fixieren von Gegenständen sowie als An- und Abdrückstifte. Sie kommen im Werkzeug- und Maschinenbau, im Handwerk, in der Medizintechnik und selbst im Haushalt zum Einsatz. norelem hat ab sofort federnde Druckstücke im Sortiment, die mit einer robusten Keramikkugel ausgestattet sind. Diese erweitern die Einsatzmöglichkeiten dort, wo herkömmliche Varianten an ihre Grenzen stoßen.
Das Produktangebot umfasst sechs Varianten mit den Gewindegrößen M5 bis M16. Der Federhub umfasst 0,9 bis 3,5 mm, die Federkraft F1 6 bis 65 N. Wie alle federnden Druckstücke ist auch der neue Typ universell einsetzbar, einfach montierbar und mit Innensechskant oder Schraubschlitz erhältlich. Federnde Druckstücke von norelem sind über den Web-Shop oder per Katalog in den genannten Abmessungen und Formen ab Lager erhältlich.

»03033 Federnde Druckstücke mit Keramikkugel