norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Pick & Place 2.0
Einheit
Der mechanische Aufbau dieser Pick & Place Einheit wurde ausschließlich mit norelem Standardkomponenten realisiert.
Durch den Einsatz von Standardkomponenten erzielt man in der Regel eine kürzere Entwicklungszeit und kann Systemerweiterungen leichter umsetzen. Dadurch wird eine kosteneffiziente Entwicklung und Wartung ermöglicht.
Kugelgewindetrieb
Benennung
2x Führungswagen
2x Profilführungsschiene
1x Kugelgewindetrieb gerollt
1x Gehäuse für Flanschmutter
1x Festlagereinheit
1x Loslagereinheit
1x Elastomer Klauenkupplung
2x Leiste
Bestellnummer
21400-20107801
21410-2020X0520
24055-16052X540
24070-016
24072-010
24074-010
23022-008
01160-204X600
Bemerkung
Handlingseinheiten
Benennung
1x Sockel doppelt
1x Klemmsockel doppelt
1x Stellring
2x Säule Edelstahl
1x Drehmodul pneumatisch
2x Linearmodul pneumatisch
2x Greifmodul
2x Greiferfinger
2x Industriestoßdämpfer
4x Industriestoßdämpfer
2x Induktiver Näherungsschalter
4x Induktiver Näherungsschalter
2x Induktiver Näherungsschalter
4x Steckverbinder mit Schraubanschluss
12x Zentrierringe
1x Fußklemmstück
2x Rundrohr
2x Verschlussstopfen für Rundrohre
Bestellnummer
29205-2302
29207-2302
29215-302
29240-301X0400
20060-024
20034-4060
20100-100170
-
26300-1210010
26300-0810008
20915-020
20900-020X5000
20900-040
20950-010X2000
20240-0705
29010-30
29050-0230X500
29056-030200
Bemerkung
Tisch
Benennung
4x Gummipuffer
1x Tischplatte
Bestellnummer
26106-05002055
-
Bemerkung
Fördereinheit
Benennung
2x Zahnriemenscheibe Profil AT10
1x Zahnwelle Profil AT10
2x Zahnriemenscheibe Profil T10
1x Zahnwelle Profil T10
2x Passfeder
2x Zahnriemen AT10 32 breit
4x Kugeldruckschrauben
2x Federndes Druckstück
2x Führungswagen
2x Metallbalgkupplung
4x Vorlegscheibe
2x Zahnriemen T10 25 breit
2x Gleitlager
12x Tastbolzen
22x Kunststoff-Gleitlager
1x Passfeder
4x Anschläge
1x Profilführungsschiene
1x Passfeder
2x Montage-Winkel
1x Linearmodul
Bestellnummer
22003-103220
22008-10020
22002-102516
22007-10016
03288-03X28
22057-10321400
07110-20850
03020-5062
21420-12103501
23000-004
07375-00645
22052-10250890
23710-11081008
33020-08160
23710-12081007
03288-08X36
03083-08032
21425-1210X0306
03288-08X50
21190-12
20036-6200
Bemerkung