norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Sterngriff (Stahl und Edelstahl) mit Sicherungsband

zurück
Sterngriff (Stahl und Edelstahl)
mit Sicherungsband
Die Maschinenbaurichtlinien fordern unverlierbare Befestigungselemente. Um die Einhaltung der Richtlinien zu unterstützen bietet norelem ein Sicherungsband aus elastischem TPU, das auch als Baugruppe (Sterngriff + Sicherungsband) montagefertig lieferbar ist. Hier ist die Nase des Bandes mit dem Bauteil fest verbunden und die Öse am anderen Ende wird über eine Schraubverbindung am Gegenstück wie z.B. Rahmen angebracht. Das Band ist 3 mm dick und 190 mm lang. Da es das Eigengewicht diverser Bedienelementen problemlos hält, ist auch der Einsatz an schwierigen Stellen z.B. über Kopf, möglich.
Sterngriff mit Sicherungsband