norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

norelem läuft für einen guten Zweck

zurück
norelem läuft für einen guten Zweck
Der Ditzinger Lebenslauf ging am 28. April 2013 in die 15. Runde.
Das Rennen für einen guten Zweck ist jedes Jahr ein großer Event. Die Teilnehmer laufen zu Gunsten des Mukoviszidose e.V. (Mukoviszidose ist eine vererbte Stoffwechselerkrankung).
Dabei geht es nicht um Schnelligkeit sondern die Anzahl der gelaufenen Kilometer. Im Stadtpark von Ditzingen werden ein 2 km sowie ein 3,5 km Kurs abgesteckt auf dem die Teilnehmer ihre Runden drehen.
Die Laufgruppe der norelem Normelemente KG ließ es sich nicht nehmen, ihre läuferischen Qualitäten unter Beweis zu stellen und eine beachtliche Summe für den Mukoviszidose e.V. zu erlaufen. Bei kühlen Temperaturen fiel um 10.30 Uhr der Startschuss für die 9-köpfige Mannschaft, die schnell in Tritt kam und das trübe Wetter vergessen ließ. Unter Begeisterung der Zuschauer und Spaß am Laufsport wurden pro Person durchschnittlich großartige 19,35 km gelaufen.
So konnte auch das Running-Team aus Markgröningen seinen Teil zum guten Endergebnis beitragen. 3.725 Läufer erliefen insgesamt 50.000km für den guten Zweck.
Vielen Dank an alle die unsere Gruppe hierbei unterstützt haben, an die vielen freiwilligen Helfer rund um die Laufstrecke und an die Organisatoren dieser gelungenen Veranstaltung.
Wir freuen uns auf 2014…

Mehr Informationen:
www.ditzinger-lebenslauf.de

Ditzinger Lebenslauf
Ditzinger Lebenslauf zugunsten der Mukoviszidose e.V.
Ditzinger Lebenslauf 2013
Bilder-Quelle: Mukoviszidose e.V.