norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
norelem Adventsgewinnspiel
Teilnahmebedingungen
Die norelem Normelemente KG veranstaltet unter nachfolgenden Teilnahmebedingungen ein Adventsgewinnspiel. Mit Ihrer Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptieren Sie diese Teilnahmebedingungen.
Ausgenommen von der Teilnahme sind Mitarbeiter der norelem Normelemente KG und deren Angehörige.
Teilnehmen dürfen Personen ab 18 Jahren, die ihren ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben.
Gewinne
Vom 01.12.2014 bis zum 24.12.2014 können täglich wechselnde Preise gewonnen werden. Eine Teilnahme an der Verlosung des jeweiligen Preises ist in einem Zeitraum von 24h Stunden möglich, beginnend um 0 Uhr. Die Teilnahme hat innerhalb der im Gewinnspiel genannten Frist zu erfolgen.
Sie haben die Möglichkeit, durch kommentieren des jeweiligen Gewinnbeitrags, am Gewinnspiel teilzunehmen.
Die Abtretung eines Gewinns an Dritte ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Sachpreis wird dem Gewinner kostenfrei zugestellt.
Die Gewinner werden jeweils schriftlich kontaktiert und auf der norelem Facebookseite veröffentlicht.
Der Gewinnanspruch erlischt bei Nichterreichbarkeit des Gewinners, bei ausbleibender Rückmeldung des Gewinners oder bei Nichtannahme des Gewinns durch den Gewinner nach Ablauf von 21 Tagen, gerechnet ab der ersten Veröffentlichung des Gewinners durch norelem Normelemente KG.
Abbruch Gewinnspiel
norelem Normelemente KG behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere bei höherer Gewalt oder falls das Gewinnspiel aus anderen organisatorischen, technischen oder rechtlichen Gründen nicht durchgeführt bzw. fortgesetzt werden kann. Den Teilnehmern stehen in einem solchen Fall keine Ansprüche gegen norelem Normelemente KG zu.
Haftung
norelem Normelemente KG haftet nicht für Schäden aufgrund von Störungen technischer Anlagen, für Verzögerungen oder Unterbrechungen von Übertragungen oder für Schäden, die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel bzw. mit der Annahme und der Nutzung des Gewinns stehen. Dies gilt nicht für Schäden durch die Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit.
Datenschutz
Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden von der norelem Normelemente KG ausschließlich zum Zweck des Gewinnspiels und zum Versand des Gewinnes verwendet. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Facebook Promotion
Diese Promotion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der von dir bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook, sondern norelem Normelemente KG.
Veranstalter
norelem Normelemente KG, Volmarstraße 2, 71706 Markgröningen
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Stand: 13.11.2014