norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Selbstschneidende Gewindeeinsätze

zurück
Selbstschneidende Gewindeeinsätze
Verschleißfeste, stabile und belastbare Schraub- und Halteverbindungen mit großer Auszugsfestigkeit.
Die neuen selbstschneidenden Gewindeeinsätze sorgen selbst bei weniger harten und scherfesten Materialien für stabile und belastbare Schraub- und Halteverbindungen mit großer Auszugsfestigkeit.
Die Gewindeeinsätze sind verschleißfest und erlauben das mehrfache Lösen und Anziehen von Schraubverbindungen. Sie sorgen für eine stabile, ausreiß- und vibrationssichere Verbindung von Werkstoffen wie beispielweise Messing, Aluminium, Gusseisen oder Duo- und Thermoplaste.
Es gibt sie in unterschiedlichen Ausführungen: als konisch geformte Gewindeeinsätze mit Schneideschlitz, die sich beim Eindrehen an der Spitze verengen, oder formstabile Gewindeeinsätze mit Schneidbohrung für mehr Kraft beim Zerspanen.
Sie sind wahlweise in einsatzgehärtetem Stahl oder Edelstahl, in verschiedenen Längen und Gewindegrößen von M3 bis M16 erhältlich.

»07652 Gewindeeinsätze selbstschneidend mit Schneidschlitz

»07653 Gewindeeinsätze selbstschneidend mit Schneidbohrungen

»07652 Einbauwerkzeuge für Gewindeeinsätze selbstschneidend

Selbstschneidende Gewindeeinsätze