norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Führen, verfahren, positionieren

zurück
Führen, verfahren, positionieren
Linearmodule von norelem lösen vielfältige Bewegungsaufgaben
Pneumatisch angetriebene Lineareinheiten übernehmen im Maschinen- und Anlagenbau eine breite Palette an Verstell-, Positionier- und Verfahraufgaben. Bei norelem sind die kompakten und einbaufertigen Bewegungskomponenten als Linear-, Hub- und Drehmodule in allen gängigen Baugrößen erhältlich. Aufgrund ihrer modularen Bauweise lassen sich, von der Planung bis zur Inbetriebnahme, selbst komplexe Mehrachssysteme mit präziser Genauigkeit und hoher Dynamik in kürzester Zeit realisieren.
norelem hat sowohl pneumatische Linearmodule mit zwei oder drei Rundführungen als auch Module mit Schienenführung im Angebot. Die pneumatischen Bewegungselemente eignen sich für Anwendungen in kleinen bis mittleren Lastenbereichen bei sehr hoher Führungsgenauigkeit. Mit beiden Typen sind einfache wie umfangreichere Linearmodullösungen insbesondere bei Montage- und Fertigungsautomaten in der Verpackungsindustrie realisierbar. Für schwerere Handlingaufgaben liefert norelem pneumatische Portalmodule nach Kundenwunsch. Sämtliche Komponenten sind robust und korrosionsbeständig, pneumatische Linearmodule mit Rundführungen kommen insbesondere dort zum Einsatz, wo produktionsbedingt mit erhöhtem Schmutzaufkommen zu rechnen ist.
norelem Linearmodule
Neben Zwischenpositionen für Drehmodule sind bei norelem auch Greifmodule als Parallelgreifer erhältlich. Aufgrund der angebrachten Fixierbohrungen sind die Module untereinander absolut passgenau und ohne Zwischenplatten frei kombinierbar. Der Antrieb erfolgt über im Schlitten integrierte Zylinder. Je nach Modulgröße liegt die Kolbenkraft (bei 6 bar) zwischen 11 N und 660 N. Die Standard-Hublängen betragen zwischen 20 mm und 5000 mm. Aufgrund groß dimensionierter Wellen mit Kugelführungen sind hohe Lastaufnahmen möglich, die Wiederholgenauigkeiten liegt bei ±0,01 mm. Für jede Einheit sind die technischen Daten und das passende Zubehör wie Stoßdämpfer und Näherungsschalter über das norelem Online-Portal sowie im norelem-Katalog aufgeführt.
Selbst bei hohen Geschwindigkeiten überzeugen norelem-Linearmodule durch präzisen und leisen Lauf. Ihr Verschleiß ist gering, sie sind montage- und wartungsfreundlich und in jeder Einbaulage montierbar.

Zeichen: 2.259

 130626_PM_norelem_Lineareinheiten 399 kB
Kurzprofil
norelem Normelemente KG
Jeder Erfolg beginnt mit einer Idee. Deshalb unterstützt norelem Konstrukteure und Techniker im Maschinen- und Anlagenbau bei der Realisierung ihrer Ziele. Die richtige Auswahl aus unserem Vollsortiment an mehr als 60.000 Norm- und Bedienteilen finden Sie einfach und schnell in THE BIG GREEN BOOK, dem einzigartigen und nutzerfreundlichen Produktkatalog von norelem.

Sie gewinnen Zeit, arbeiten effizienter und optimieren Ihre Prozesskosten. Denn norelem Komponenten sind sofort verfügbar, inklusiver kostenfreier CAD-Daten für die schnellere Konstruktion ohne Zeichnung oder Konfiguration. Perfekte Ergebnisse mit weniger Zeit- und Kostenaufwand. Vorteil: Normteil.

Als etablierter Branchen-Insider engagieren wir uns mit der norelem ACADEMY in der Nachwuchsförderung. Damit Konstrukteure von morgen richtig durchstarten können.
Darüber hinaus bietet die norelem ACADEMY technische Schulungen, Seminare und Produktschulungen an.

Zeichen: 830

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66