norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Tragfähige Befestigungslösungen

zurück
Tragfähige Befestigungslösungen
Anschlagpunkte von norelem machen Lasten manövrierbar
Anschlagpunkte schaffen die Voraussetzungen für ein komfortables Heben, Transportieren oder Sichern von Lasten. norelem bietet ein breites Sortiment standardisierter einschraub- oder aufschweißbarer Befestigungspunkte für vielfältige Einsätze im Maschinenbau, in der Produktion, der Bauindustrie sowie im Handwerk. Für den Fall, dass Objekte nur temporär bewegt werden müssen oder Anschlagpunkte eher stören, hat norelem steckbare selbstsichernde Kugeltragbolzen im Angebot.
Ob Lastbügel, Lastringe, Ringschrauben, Anschlagwirbel oder Kugeltragbolzen: Anschlagpunkte von norelem dienen dazu, Objekte wie Maschinen, Bau- oder Anlagenteile, Werkstücke sowie andere gewichtige Objekte greif- und bewegbar zu machen oder gegen Absturz zu sichern. Die neue Maschinenrichtlinie 2006/42/EG schreibt verbindlich vor, dass zu bewegende Bauteile und Konstruktionen mit einem Gewicht von mehr als 20 Kilogramm mit geeigneten Anschlagpunkten zu versehen sind.
Das Repertoire der schraub-, steck- und schweißbaren Aufnahmepunkte von norelem ist vielfältig, die Wahl in erster Linie von der zu bewältigenden Aufgabe und der zu manövrierenden Last abhängig. Für leichte bis mittelschwere Handlingaufgaben eignen sich beispielsweise hochfeste drehbare Lastringe in unterschiedlichen Größen mit einer Tragfähigkeit von bis zu 3 Tonnen. Bei anspruchsvolleren Transportaufgaben oder zur Ladungssicherung kommen mit Kugellagern ausgestattete, um 360 Grad und unter Last drehbare Anschlagwirbel der Güteklasse 8 mit einer Tragfähigkeit von bis zu 12 Tonnen zum Einsatz. Diese sind allseitig voll belastbar und bieten eine 4-fache Bruchsicherheit in alle Richtungen. Wo Verbindungen starr und von Dauer sein sollen, empfehlen sich schweißbare Anschlagpunkte. Als temporäre Befestigungspunkte sind Kugeltragbolzen mit beweglichem Schäkel und Sicherungssteg rasch gesteckt und ebenso schnell wieder entfernt.
Anschlagpunkte von norelem bieten höchste Qualitätsstandards und sind aus hochfestem vergütetem Stahl gefertigt. Bei den drehbaren Ringschrauben ist der Ring geschmiedet, eine elektromagnetische Rissprüfung nach EN 1677 gewährleistet die erforderliche Bruchsicherheit. Last-, Drehlastbügel sowie Kugeltragbolzen sind auch in Edelstahlausführung erhältlich. Welches Model in welcher Ausführung, Größe und Belastbarkeit für welchen Lastfall geeignet ist, lässt sich der Artikelbeschreibung sowohl im Katalog als auch im Online-Shop entnehmen. Sämtliche Anschlagpunkte sind ab Lager lieferbar.

Zeichen: 2.560

Lastbügel, Lastringe, Ringschrauben, Anschlagwirbel und Kugeltragbolzen
Kurzprofil
norelem Normelemente KG
Jeder Erfolg beginnt mit einer Idee. Deshalb unterstützt norelem Konstrukteure und Techniker im Maschinen- und Anlagenbau bei der Realisierung ihrer Ziele. Die richtige Auswahl aus unserem Vollsortiment an mehr als 60.000 Norm- und Bedienteilen finden Sie einfach und schnell in THE BIG GREEN BOOK, dem einzigartigen und nutzerfreundlichen Produktkatalog von norelem.

Sie gewinnen Zeit, arbeiten effizienter und optimieren Ihre Prozesskosten. Denn norelem Komponenten sind sofort verfügbar, inklusiver kostenfreier CAD-Daten für die schnellere Konstruktion ohne Zeichnung oder Konfiguration. Perfekte Ergebnisse mit weniger Zeit- und Kostenaufwand. Vorteil: Normteil.

Als etablierter Branchen-Insider engagieren wir uns mit der norelem ACADEMY in der Nachwuchsförderung. Damit Konstrukteure von morgen richtig durchstarten können.
Darüber hinaus bietet die norelem ACADEMY technische Schulungen, Seminare und Produktschulungen an.

Zeichen: 830

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66