norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

360° dreh- und in jede Richtung belastbar

zurück
Ringschrauben drehbar von norelem für flexible und sichere Lastaufnahmen
360° dreh- und in jede Richtung belastbar
Die drehbaren Universal-Anschlagpunkte von norelem sind hochfeste Lastaufnehmer der Güteklasse 10. Bei fest angezogener Schraube sind die Ringkörper dennoch um 360° drehbar und richten sich der Belastungsrichtung entsprechend automatisch aus. Die robusten Anschlagpunkte eignen sich zum Heben und Transportieren mittlerer bis schwerer Lasten vorwiegend im Anlagen- und Maschinenbau. Drehbare Ringschrauben von norelem bieten ein Höchstmaß an Sicherheit und erfüllen sämtliche Anforderungen nach EN 1677-1.
Die neue Maschinenrichtlinie 2006-42-EG schreibt vor, dass Vorrichtungen, Bauteile oder sonstige Objekte mit einem Gewicht von mehr als 20 kg geeignete Anschlagpunkte zum Heben und Bewegen aufweisen müssen. Die Vorzüge dieser um 360 Grad drehbaren Ringschrauben sind, dass sich die Zugrichtung im fest verschraubten Zustand einstellen lässt und sich der Ringkörper dabei entsprechend dreht. Somit ist ein Herausdrehen, Verbiegen oder Abbrechen der Schraube nahezu ausgeschlossen.
Sowohl die geschmiedeten Ringkörper als auch die Schrauben aus vergütetem Stahl durchlaufen eine 100 % elektromagnetische Rissprüfung. Das macht die Anschlagpunkte überaus sicher und reduziert sicherheitstechnische und produkthaftungsrechtliche Risiken.
Höchste Flexibilität bei der Montage bieten die Ringschrauben mit integriertem und unverlierbarem Sechskantschlüssel. Damit ist eine Montage ohne weiteres Werkzeug möglich. Schrauben können bei Bedarf einzeln ausgetauscht werden. Das Sortiment von Norelem umfasst drehbare Ringschrauben mit Gewindegrößen von M8 bis M30 und Tragfähigkeiten von 30 bis 4.500 kg bei 4-facher Sicherheit. Die angegebenen Belastungswerte gelten für eine Mindesteinschraubtiefe von 1x Gewinde-Nenndurchmesser in Stahl mit einer Mindestzugfestigkeit von 363 N/mm² bei einer Einsatztemperatur von -20 °C bis +100 °C.

Zeichen: 1.945

 150831_PM_norelem_Ringschrauben 384 kB
Kurzprofil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Jeder Erfolg beginnt mit einer Idee. Deshalb unterstützt norelem Konstrukteure und Techniker im Maschinen- und Anlagenbau bei der Realisierung ihrer Ziele. Die richtige Auswahl aus unserem Vollsortiment an mehr als 60.000 Norm- und Bedienteilen finden Sie einfach und schnell in THE BIG GREEN BOOK, dem einzigartigen und nutzerfreundlichen Produktkatalog von norelem.

Sie gewinnen Zeit, arbeiten effizienter und optimieren Ihre Prozesskosten. Denn norelem Komponenten sind sofort verfügbar, inklusiver kostenfreier CAD-Daten für die schnellere Konstruktion ohne Zeichnung oder Konfiguration. Perfekte Ergebnisse mit weniger Zeit- und Kostenaufwand. Vorteil: Normteil.

Als etablierter Branchen-Insider engagieren wir uns mit der norelem ACADEMY in der Nachwuchsförderung. Damit Konstrukteure von morgen richtig durchstarten können.
Darüber hinaus bietet die norelem ACADEMY technische Schulungen, Seminare und Produktschulungen an.

Zeichen: 830

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66