norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Gummi-Metall-Puffer für raue Umgebungen

zurück

Gummipuffer für raue Umgebungen

Robuste Schwingungsdämpfer aus Edelstahl von norelem

Gummipuffer nehmen Schwingungen auf, dämpfen Erschütterungen, reduzieren Beschleunigungen und mindern Körperschall. Sie kommen in weiten Teilen der Industrie, im Handwerk sowie im Haushalt zum Einsatz. Neben dem bewährten Sortiment aus Naturkautschuk und verzinktem Stahl bietet norelem jetzt zylindrische Gummi-Metall-Puffer in Edelstahl für raue Umgebungsbedingungen und für den Einsatz im Freien an. Die einfachen und kostengünstigen Standard-Elemente sind in den gängigen Ausführungen erhältlich und ab Lager lieferbar.
Gummipuffer von norelem sind praktische Allrounder, wenn es um elastische Lagerung geht. Sie sind funktional, flexibel und universell einsetzbar und nehmen es sowohl mit Druck- als auch (in geringerem Umfang) mit Schubbelastungen auf. Damit lassen sich Maschinen, mechanischen Bauteile sowie Werk- und Arbeitstische schwingungsdämpfend lagern und verankern. Sie finden Verwendung bei der Installation von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen. Gummi-Metall-Puffer federn Bewegungen ab, fangen Stöße auf und sorgen für den lärmmindernden Betrieb von Waschmaschinen und anderer Haushaltsgeräten.
Wenn Gummipuffer Wind und Wetter ausgesetzt werden bzw. ihre Aufgabe dauerhaft in hochkorrosiven oder anderen aggressiven Umgebungen versehen müssen, sind die beständigeren Edelstahl-Varianten die richtige Wahl. norelem bietet zylindrische Gummi-Metall-Puffer in Edelstahl
- mit beidseitigem Gewindebolzen (Typ A: ø 15 – 40, M4 – M8)
- mit Gewindebolzen einer- und Innengewinde andererseits (Typ B: ø 8 – 40, M3 – M8)
- mit beidseitigem Innengewinde (Typ C: ø 10 – 30, M4 – M8)
- mit einseitigem Gewindebolzen (Typ D: ø 8 – 30, M3 – M8).
Sämtliche Teile werden in der Standardausführung in Naturkautschuk-Qualität und einer Härte von 55° Shore A gefertigt. Gummi-Metall-Puffer von norelem sind über den Online-Shop oder per Katalog bestellbar.

Zeichen: 2.000

 230415_PM_norelem_Gummipuffer 1,3 MB
Kurzprofil
norelem Normelemente KG
Jeder Erfolg beginnt mit einer Idee. Deshalb unterstützt norelem Konstrukteure und Techniker im Maschinen- und Anlagenbau bei der Realisierung ihrer Ziele. Die richtige Auswahl aus unserem Vollsortiment an mehr als 60.000 Norm- und Bedienteilen finden Sie einfach und schnell in THE BIG GREEN BOOK, dem einzigartigen und nutzerfreundlichen Produktkatalog von norelem.

Sie gewinnen Zeit, arbeiten effizienter und optimieren Ihre Prozesskosten. Denn norelem Komponenten sind sofort verfügbar, inklusiver kostenfreier CAD-Daten für die schnellere Konstruktion ohne Zeichnung oder Konfiguration. Perfekte Ergebnisse mit weniger Zeit- und Kostenaufwand. Vorteil: Normteil.

Als etablierter Branchen-Insider engagieren wir uns mit der norelem ACADEMY in der Nachwuchsförderung. Damit Konstrukteure von morgen richtig durchstarten können.
Darüber hinaus bietet die norelem ACADEMY technische Schulungen, Seminare und Produktschulungen an.

Zeichen: 830

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66