norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Variable Schnellspanner

zurück

Variable Schnellspanner

Individuelle Anpassung an Werkstückhöhe

Die neuen Schnellspanner von norelem fixieren Werkstücke mit unterschiedlichen Höhen rasch und zuverlässig, ohne dass die Einstellung der Druckschraube verändert wird. Die Schnellspanner ermöglichen eine stufenlose Anpassung bei nahezu gleichbleibender Spannkraft und sorgen für stabile Verbindungen auf Zeit ohne großen Krafteinsatz.
Die variablen Schnellspanner von norelem kommen in weiten Teilen der Metall-, Holz- und Kunststoffindustrie zum zuverlässigen Aufspannen beim Bohren, Biegen, Schweißen, Sägen, Schleifen, Prüfen und Montieren zum Einsatz. Einfache Bedienbarkeit, schnelle und einfache Handhabung und Umrüstung sowie eine lange Lebensdauer kennzeichnen diese Aufspannhilfen. Den jeweiligen Anforderungen entsprechend kann der Bediener über eine Stellschraube unter dem Hebel im Gelenk die Spannkraft werkzeuglos bis maximal 2.500 N anpassen.
Die Schnellspanner von norelem sind in der Ausführung horizontal und vertikal mit waagrechtem Fuß sowie als Schubstangenspanner ab Lager lieferbar. Sie sind aus vergütetem Stahlblech hergestellt, der hochwertige und ergonomisch geformte Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff ist ölbeständig. Das Lochmuster der Grundplatte passt für Millimeter- und Inch-Abmessungen gleichermaßen.

Zeichen: 1.297

Kurzprofil
norelem Normelemente KG
Jeder Erfolg beginnt mit einer Idee. Deshalb unterstützt norelem Konstrukteure und Techniker im Maschinen- und Anlagenbau bei der Realisierung ihrer Ziele. Die richtige Auswahl aus unserem Vollsortiment an mehr als 60.000 Norm- und Bedienteilen finden Sie einfach und schnell in THE BIG GREEN BOOK, dem einzigartigen und nutzerfreundlichen Produktkatalog von norelem.

Sie gewinnen Zeit, arbeiten effizienter und optimieren Ihre Prozesskosten. Denn norelem Komponenten sind sofort verfügbar, inklusiver kostenfreier CAD-Daten für die schnellere Konstruktion ohne Zeichnung oder Konfiguration. Perfekte Ergebnisse mit weniger Zeit- und Kostenaufwand. Vorteil: Normteil.

Als etablierter Branchen-Insider engagieren wir uns mit der norelem ACADEMY in der Nachwuchsförderung. Damit Konstrukteure von morgen richtig durchstarten können.
Darüber hinaus bietet die norelem ACADEMY technische Schulungen, Seminare und Produktschulungen an.

Zeichen: 830

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten