norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Batteriebetriebene Mess- und Anzeigesysteme

zurück
Für das richtige Maß
Die Produktpalette der norelem Normelemente KG wächst kontinuierlich. Neu im Sortiment: batteriebetriebene Mess- und Anzeigesysteme zur Positions- und Winkelbestimmung.
Mit den neuen Mess- und Anzeigegeräten von norelem lassen sich Position und Winkel optimal erfassen. Genau, einfach und wirtschaftlich.

Das System besteht aus einer batteriebetriebenen LCD-Messanzeige, einem steckbaren Magnetsensor und einem inkremental kodierten Magnetband. Es kommt unter anderem zur Längen- oder Winkelmessung an Sägetischen, für die Positionsabstimmung an Bohrzentren oder bei der Positionsmessung an Hängesägen in Industrie und Handwerk zum Einsatz. Erhältlich sind zwei unterschiedliche Positionsanzeigen, passive Magnetsensoren, inkremental kodierte Magnetbänder und Hohlwellensensoren mit magnetischer Abtastung.

Einfache Funktionsweise
Die Positionsanzeigen haben ein integriertes Batteriefach und werden über handelsübliche Batterien betrieben. Der Anschluss des Sensors erfolgt über eine Steckverbindung an der Rückseite der Anzeige. In Verbindung mit dem Magnetband erfasst die Messanzeige Signale und wandelt diese in eine direkte Längeninformation um. Die Anzeigegenauigkeit beträgt dabei 10 µm. Ein Vorteil des Messsystems ist der große Leseabstand zwischen Sensor und Band von bis zu 2 mm. Dies ermöglicht ein verschleißfreies und wartungsarmes Arbeiten und macht das System zudem unempfindlich gegen Staub, Späne und Feuchte.
Hohe Messgenauigkeit und Wirtschaftlichkeit
Das robuste Anzeigegerät bietet eine wirtschaftliche Lösung für viele individuelle Anwendungen im Maschinenbau und in der Holzindustrie. Hier wird es allen Standardanforderungen in Bezug auf die Messgenauigkeit gerecht. Für die Längen- oder Winkelmessung bei Wellen und Spindeln bietet norelem passend zu den Positionsanzeigen rotativ messende Hohlwellensensoren mit magnetischer Abtastung an.
Einfaches Handling
Bei den Mess- und Positionsanzeigen hat norelem nicht nur Augenmerk auf eine hohe Messgenauigkeit gelegt, sondern auch auf eine einfache Inbetriebnahme und Bedienung. Parameter wie Auflösung, Offsetwerte und Abschaltzeit lassen sich über die Tastatur frei programmieren. Das System ist leicht zu integrieren und spart viel Zeit bei der Montage.
 Batteriebetriebene Mess- und Anzeigesysteme zur Positions- und Winkelbestimmung 2,3 MB
Das System besteht aus einer batteriebetriebenen LCD-Messanzeige, einem steckbaren Magnetsensor und einem inkremental kodierten Magnetband
Kurzprofil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Jeder Erfolg beginnt mit einer Idee. Deshalb unterstützt norelem Konstrukteure und Techniker im Maschinen- und Anlagenbau bei der Realisierung ihrer Ziele. Die richtige Auswahl aus unserem Vollsortiment an mehr als 60.000 Norm- und Bedienteilen finden Sie einfach und schnell in THE BIG GREEN BOOK, dem einzigartigen und nutzerfreundlichen Produktkatalog von norelem.

Sie gewinnen Zeit, arbeiten effizienter und optimieren Ihre Prozesskosten. Denn norelem Komponenten sind sofort verfügbar, inklusiver kostenfreier CAD-Daten für die schnellere Konstruktion ohne Zeichnung oder Konfiguration. Perfekte Ergebnisse mit weniger Zeit- und Kostenaufwand. Vorteil: Normteil.

Als etablierter Branchen-Insider engagieren wir uns mit der norelem ACADEMY in der Nachwuchsförderung. Damit Konstrukteure von morgen richtig durchstarten können.
Darüber hinaus bietet die norelem ACADEMY technische Schulungen, Seminare und Produktschulungen an.

Zeichen: 830

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten