norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

norelem erweitert Sortiment

zurück

norelem erweitert Sortiment um rund 3.500 neue DIN-Verbindungselemente und DIN-Teile

Zu den neuen Produkten zählen unter anderem Schmiernippel und Standard-Verschlussschrauben
Mit einer weiteren umfangreichen Programmausweitung stellt norelem sicher, dass für jeden Anwendungsfall in der Konstruktion stets das passende Normelement erhältlich ist. Das Gesamtsortiment erweitert sich somit auf rund 38.000 gelistete Artikel, die kontinuierlich versandbereit gehalten werden.

Neu im Sortiment sind unter anderem Schmiernippel: Sie dienen der Wartung und Instandhaltung von Maschinen und sorgen dafür, dass Maschinen und Anlagen stets in Bewegung bleiben. Verfügbar sind Kegelschmiernippel nach DIN 71412, Trichterschmiernippel nach DIN 3405 und Flachschmiernippel nach DIN 3404. Passend für alle Kegelschmiernippel nach DIN 71412 sind auch Schutzkappen erhältlich – diese schützen den Kegelkopf des Schmiernippels vor Verunreinigungen; mithilfe von verschiedenen Farben lassen sich zusätzlich auch Schmierintervalle kennzeichnen.

Weiterhin komplettieren Standard-Verschlussschrauben nach DIN das bestehende Programm an Kunststoff- und Aluminium-Verschlussschrauben von norelem. Neu erhältlich sind Verschlussschrauben mit Innensechskant mit kegeligem Gewinde nach DIN 906, Ausführungen mit Bund und Innensechskant nach DIN 908 und Modelle mit Bund und Außensechskant nach DIN 910. Verschlussschrauben dienen dem prozesssicheren Verschließen und Abdichten von Bohrungen.

Die umfangreiche Sortimentserweiterung umfasst zudem:

 170913_PM_norelem_DIN-Verbindungselemente_DE 2,7 MB
Kurzprofil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Jeder Erfolg beginnt mit einer Idee. Deshalb unterstützt norelem Konstrukteure und Techniker im Maschinen- und Anlagenbau bei der Realisierung ihrer Ziele. Die richtige Auswahl aus unserem Vollsortiment an mehr als 60.000 Norm- und Bedienteilen finden Sie einfach und schnell in THE BIG GREEN BOOK, dem einzigartigen und nutzerfreundlichen Produktkatalog von norelem.

Sie gewinnen Zeit, arbeiten effizienter und optimieren Ihre Prozesskosten. Denn norelem Komponenten sind sofort verfügbar, inklusiver kostenfreier CAD-Daten für die schnellere Konstruktion ohne Zeichnung oder Konfiguration. Perfekte Ergebnisse mit weniger Zeit- und Kostenaufwand. Vorteil: Normteil.

Als etablierter Branchen-Insider engagieren wir uns mit der norelem ACADEMY in der Nachwuchsförderung. Damit Konstrukteure von morgen richtig durchstarten können.
Darüber hinaus bietet die norelem ACADEMY technische Schulungen, Seminare und Produktschulungen an.

Zeichen: 830

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten