norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

norelem nimmt kompakte Hochdruckdüsen in Sortiment auf

zurück

norelem nimmt kompakte Hochdruckdüsen in Sortiment auf

Ideal für Anwendungen mit begrenzten Bauräumen geeignet
Dank Durchmessern von nur 1,6 bis 4,1 mm und Längen von 0 bis 31,8 mm sind die neu bei norelem erhältlichen Hochdruckdüsen ein Problemlöser speziell bei engen Platzverhältnissen.
Durch die kompakte Bauform ermöglichen die Komponenten einen Einsatz direkt am Werkzeug. Die Hochdruckdüsen können im eingeschraubten Zustand mit einem Stift – zum Beispiel einem Winkelschlüssel – eingestellt werden und bleiben positionsstabil; eine zusätzliche Sicherung ist nicht erforderlich. Sie sind um 360° drehbar und halten einem Arbeitsdruckbereich bis zu 70 bar stand.

Die Hochdruckdüsen sind in zwei Bauformen erhältlich. Form A eignet sich speziell für Anwendungen in beengten Raumverhältnissen mit einem Düsen-Schwenkbereich bis zu 72°. Form B besitzt einen Düsen-Schwenkbereich bis zu 110° - damit eignet sie sich für Anwendungen, bei denen der Strahl auch unter der Einschraubebene benötigt wird.

Beide Düsen stehen in den Durchmessern 1,6 mm, 2,2 mm, 3,0 mm und 4,1 mm sowie den Längen 0 mm, 6,4 mm, 12,7 mm und 31,8 mm zur Verfügung. Bei der Ausführung mit einer Länge von null Millimetern schließt die Düse bündig mit dem Gehäuse ab.
Die Hochdruckdüsen sind beständig gegen Aceton, Alkohol, Ethyl, Fette, Öle, handelsübliche Geschirrspülmittel, Benzin, Lacke, Lösungsmittel und Natriumhydroxid. Sie lassen sich bei Temperaturen bis maximal 50 °C einsetzen.
Kurzprofil
norelem Normelemente KG
Jeder Erfolg beginnt mit einer Idee. Deshalb unterstützt norelem Konstrukteure und Techniker im Maschinen- und Anlagenbau bei der Realisierung ihrer Ziele. Die richtige Auswahl aus unserem Vollsortiment an mehr als 45.000 Norm- und Bedienteilen finden Sie einfach und schnell in THE BIG GREEN BOOK, dem einzigartigen und nutzerfreundlichen Produktkatalog von norelem.

Sie gewinnen Zeit, arbeiten effizienter und optimieren Ihre Prozesskosten. Denn norelem Komponenten sind sofort verfügbar, inklusiver kostenfreier CAD-Daten für die schnellere Konstruktion ohne Zeichnung oder Konfiguration. Perfekte Ergebnisse mit weniger Zeit- und Kostenaufwand. Vorteil: Normteil.

Als etablierter Branchen-Insider engagieren wir uns mit der norelem ACADEMY in der Nachwuchsförderung. Damit Konstrukteure von morgen richtig durchstarten können.
Zeichen: 830

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66