norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Alles aus einer Hand: Komponenten für die Spannung von Riemen- und Kettentriebe

zurück

Spanneinheiten flexibel konstruieren – mit neuen norelem Produkten

Alles aus einer Hand: Komponenten für die Spannung von Riemen- und Kettentriebe
Bei Riemen- oder Kettentrieben ermöglichen individuell angepasste Spannvorrichtungen einen Längenausgleich und gewährleisten somit einen wirtschaftlichen, ruhigen und vibrationsarmen Lauf. Mit den neuen, aufeinander abgestimmten Spannelementen, Kettengleitersätzen, Kettenradsätzen und Spannrollen aus dem Sortiment von norelem können sich Konstrukteure maßgeschneiderte Spannlösungen zusammenstellen.

Basis jeder Einheit sind die Spannelemente: Diese verfügen über multifunktionale Federkörper aus hochelastischem und formbeständigem Naturgummi, die sowohl federn und lagern als auch spannen und dämpfen. Die Spannelemente sind absolut wartungsfrei, abreißsicher und weisen eine hohe chemische Beständigkeit auf. Erhältlich sind die Universal-Spannelemente in den Ausführungen Stahl und Edelstahl, sowie mit Frontbefestigung in der Ausführung Stahl – diese Modelle sind eine gute Wahl, wenn der Bauraum von hinten nicht zugänglich ist.

In Kombination mit einem Kettenradsatz, Kettengleitersatz oder einer Spannrolle ergibt das Spannelement eine einbaufertige Spannvorrichtung für Ketten- und Riementrieben. Alle diese Komponenten sind bei norelem ab sofort in verschiedenen Baugrößen und Ausführungen erhältlich.

zum Produkt

Der Kettenradsatz ermöglicht das Spannen von Rollenketten. Die Kugellager dieses Bauteils sind beidseitig abgedichtet und dank der Lebensdauerschmierung wartungsfrei. Das Kettenrad lässt sich auf der Schraube verschieben und so auf die Kettenspur anpassen. Bei der Duplex- und Triplex-Ausführung sorgen passgenaue Distanzhülsen für eine korrekte Führung der Kette.

zum Produkt

Der Kettengleitersatz dient ebenfalls zum Spannen von Rollenketten. Die symmetrische Formgebung erlaubt eine beidseitige Nutzung, während große Radien eine hohe Laufruhe gewährleisten. Der Gleiter ist in dem hochwertigen Kunststoff Vesconite® ausgeführt, der ohne jegliche Schmierung auskommt.

zum Produkt

Mit Spannrollen lassen sich Flach- und Zahnriemen auf der Riemenaußenseite bzw. dem Riemenrücken spannen. Sie sind ebenfalls mit wartungsfreien Kugellagern ausgestattet. Die Montage der Spannrollen kann starr ohne Spannelement erfolgen; die Komponenten sind auch als Umlenkrolle einsetzbar.

Kurzprofil
norelem Normelemente KG
Jeder Erfolg beginnt mit einer Idee. Deshalb unterstützt norelem Konstrukteure und Techniker im Maschinen- und Anlagenbau bei der Realisierung ihrer Ziele. Die richtige Auswahl aus unserem Vollsortiment an mehr als 45.000 Norm- und Bedienteilen finden Sie einfach und schnell in THE BIG GREEN BOOK, dem einzigartigen und nutzerfreundlichen Produktkatalog von norelem.

Sie gewinnen Zeit, arbeiten effizienter und optimieren Ihre Prozesskosten. Denn norelem Komponenten sind sofort verfügbar, inklusiver kostenfreier CAD-Daten für die schnellere Konstruktion ohne Zeichnung oder Konfiguration. Perfekte Ergebnisse mit weniger Zeit- und Kostenaufwand. Vorteil: Normteil.

Als etablierter Branchen-Insider engagieren wir uns mit der norelem ACADEMY in der Nachwuchsförderung. Damit Konstrukteure von morgen richtig durchstarten können.
Zeichen: 830

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66