norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Neue Trapezgewindespindeln und Trapezgewindemuttern von norelem

zurück

Robust und vielfältig: Die neuen Trapezgewindespindeln und Trapezgewindemuttern von norelem

Anwender können aus verschiedenen Ausführungen und zahlreichen Werkstoffen wählen
norelem erweitert sein Produktportfolio um zusätzliche Trapezgewindespindeln und -muttern.
In Kombination ergeben die hochqualitativen Komponenten zuverlässige Trapezgewindetriebe, die zum Beispiel in Werkzeugmaschinen, Pressen, Lineareinheiten oder Hebeanlagen zum Einsatz kommen können.

Die bei norelem erhältlichen Trapezgewindespindeln werden gerollt und nicht gewirbelt – bei dieser Herstellungsmethode wird der Faserverlauf des Ausgangsmaterials nicht unterbrochen, was positive Auswirkungen auf die Belastbarkeit hat. Im Vergleich zu gewirbelten Trapezgewindespindeln ist die Oberflächenhärte um bis zu 30% höher und die Bruchfestigkeit um bis zu 12% größer. Die Trapezgewindespindeln sind ein- oder zweigängig, in unterschiedlichen Steigungen sowie als Rechts- und Linksgewinde erhältlich. Standardmäßig sind die Spindeln aus Einsatzstahl 1.0401 (C15) oder Edelstahl 1.4305 gefertigt.

Trapezgewindemuttern sind bei norelem als Rundmuttern, Sechskantmuttern und mit Flansch erhältlich. Die individuellen Anforderungen des Kunden bestimmen den Werkstoff – verfügbar sind Gewindemuttern aus Rotguss, Stahl, Edelstahl oder Kunststoff. Kunststoff-Ausführungen gewähren zum Beispiel gute Laufeigenschaften und geringe Geräuschemissionen.

norelem - Trapezgewindespindeln und Trapezgewindemuttern
Ein Trapezgewindetrieb – also die Kombination einer Trapezgewindespindel mit einer Mutter – überträgt eine rotierende in eine lineare Bewegung. Es handelt sich hierbei um ein Bewegungsgewinde mit einer relativ großen Reibung, das im Regelgewindebereich selbsthemmend ist. Dies hat den Vorteil, dass in Ruhelage in der Regel keine gesonderte Sicherung nötig ist.
Für Trapezgewindetriebe empfiehlt sich die Materialpaarung Stahl bei der Spindel und Rotguss bei der Mutter. Diese Kombination bietet die besten Verschleißeigenschaften und verfügt bei Schmierstoffmangel über gute Notlaufeigenschaften.
Für manuelle Antriebe bzw. für den kurzzeitigen maschinellen Antrieb bei niedrigen Drehzahlen und geringer Belastung können Anwender auch bei der Mutter den Werkstoff Stahl wählen.
 Robust und vielfältig: Die neuen Trapezgewindespindeln und Trapezgewindemuttern von norelem 3,1 MB
Kurzprofil
norelem Normelemente KG
Jeder Erfolg beginnt mit einer Idee. Deshalb unterstützt norelem Konstrukteure und Techniker im Maschinen- und Anlagenbau bei der Realisierung ihrer Ziele. Die richtige Auswahl aus unserem Vollsortiment an mehr als 60.000 Norm- und Bedienteilen finden Sie einfach und schnell in THE BIG GREEN BOOK, dem einzigartigen und nutzerfreundlichen Produktkatalog von norelem.

Sie gewinnen Zeit, arbeiten effizienter und optimieren Ihre Prozesskosten. Denn norelem Komponenten sind sofort verfügbar, inklusiver kostenfreier CAD-Daten für die schnellere Konstruktion ohne Zeichnung oder Konfiguration. Perfekte Ergebnisse mit weniger Zeit- und Kostenaufwand. Vorteil: Normteil.

Als etablierter Branchen-Insider engagieren wir uns mit der norelem ACADEMY in der Nachwuchsförderung. Damit Konstrukteure von morgen richtig durchstarten können.
Darüber hinaus bietet die norelem ACADEMY technische Schulungen, Seminare und Produktschulungen an.

Zeichen: 830

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten