norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Spanntechnik von norelem: Präzisions-Dreibackenfutter

zurück
Spanntechnik von norelem: Präzisions-Dreibackenfutter
Anwender profitieren von höchster Präzision bei geringen Spannkräften
Die neuen Präzisions-Dreibackenfutter von norelem ermöglichen das einfache Innen- und Außenspannen runder Werkstücke. Sie wurden speziell für Anwendungen entwickelt, die eine hohe Präzision bei geringen Spannkräften erfordern. Somit eignen sie sich zum Beispiel hervorragend für Aufgaben in der Messtechnik und für Laserbeschriftungen.

Mit einem Rundlauf von < 0,03 mm, einem Planlauf von < 0,01 mm und einer Spannwiederholgenauigkeit von < 0,01 mm bieten die neuen Präzisions-Dreibackenfutter von norelem exzellente Werte. Sie sind in vier Baugrößen mit Durchmessern von 50 mm, 64 mm, 104 mm und 160 mm erhältlich. Durch ihre kompakte Bauweise und dem Einsatz von Aluminium-Grundkörpern bei den Größen 104 mm und 160 mm sind sie leicht und ergonomisch zu bedienen. Die Backenfutter der Baugröße 50 mm und 64 mm bestehen aus Stahl. Für die Spannbacken aller Ausführungen wird gehärteter Stahl verwendet.

Das Spannen des Werkstücks erfolgt über einfaches Drehen des Spannrings von Hand oder mit dem mitgelieferten Spannhebel. Die gehärteten Spannbacken sind nach außen hin abgestuft und umkehrbar. Für die Umkehrung ist jede Spannbacke mit zwei Nummern gekennzeichnet, die mit der Nummerierung der Grundkörper übereinstimmen müssen.
Zusätzlich zu jedem Backenfutter liefert norelem Zylinderstifte in verschiedenen Größen mit. Die Stifte werden an der Backenoberseite eingesteckt und dienen zum erhöhten Spannen kleiner Teile. Damit sind alle Flächen des Werkstücks z. B. während des Mess- oder Beschriftungsprozesses optimal zugänglich. Über die an der Unterseite befindlichen Gewinde können die Backenfutter auch ortsfest verschraubt werden.
Präzisions-Dreibackenfutter Handspannfutter
Präzisions-Dreibackenfutter Handspannfutter
Kurzprofil
norelem Normelemente KG
Jeder Erfolg beginnt mit einer Idee. Deshalb unterstützt norelem Konstrukteure und Techniker im Maschinen- und Anlagenbau bei der Realisierung ihrer Ziele. Die richtige Auswahl aus unserem Vollsortiment an mehr als 60.000 Norm- und Bedienteilen finden Sie einfach und schnell in THE BIG GREEN BOOK, dem einzigartigen und nutzerfreundlichen Produktkatalog von norelem.

Sie gewinnen Zeit, arbeiten effizienter und optimieren Ihre Prozesskosten. Denn norelem Komponenten sind sofort verfügbar, inklusiver kostenfreier CAD-Daten für die schnellere Konstruktion ohne Zeichnung oder Konfiguration. Perfekte Ergebnisse mit weniger Zeit- und Kostenaufwand. Vorteil: Normteil.

Als etablierter Branchen-Insider engagieren wir uns mit der norelem ACADEMY in der Nachwuchsförderung. Damit Konstrukteure von morgen richtig durchstarten können.
Darüber hinaus bietet die norelem ACADEMY technische Schulungen, Seminare und Produktschulungen an.

Zeichen: 830

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66