2020 Presse

zurück

Pressemitteilung

Sie suchen Informationen zur norelem Produktpalette, Serviceleistungen, Geschäftszahlen, News oder Unternehmenshistorie?

Wir haben für Sie die wichtigsten Fakten in einer Pressemappe zusammengestellt – mit entsprechendem Bild-, Audio- und Videomaterial.
Sie sind Redakteur und möchten die neuesten Informationen immer sofort erhalten?
Eine kurze E-Mail und Sie werden in den norelem Presseverteiler eingetragen:

florian.drautz@norelem.de

Die neue Zentriereinheit von norelem überzeugt mit hoher Wiederholgenauigkeit und ist unempfindlich gegen Späne und Verunreinigungen.
28.10.2020 - Präzise und robust:
norelem präsentiert innovative Zentriereinheitmehr...
Lineargehäuseeinheiten
01.09.2020 - norelem ergänzt sein Sortiment an Linearkomponenten um eine Kompaktbaureihe
Mit den platzsparenden Gehäuseeinheiten und Kugellagern lassen sich lineare Bewegungsaufgaben auf kleinstem Raum realisieren.mehr...
norelem bietet ein breites Spektrum an Nivellierkeilen zum sicheren und zügigen Aufstellen von Maschinen sowie Schwingungsdämpfer für einen ruhigen Betrieb.
03.08.2020 - Flexibel Maschinen aufstellen mit Nivellierkeilen und Schwingungsdämpfern
norelem bietet ein breites Spektrum an Lösungen für eine sichere Montage und einen ruhigen Betriebmehr...
norelem liefert Schrittmotoren nun in den Baugrößen NEMA 17, 23 und 34 - sie sind in einfacher Ausführung sowie mit integrierter Steuerung erhältlich.
15.06.2020 - norelem erweitert Schrittmotoren-Sortiment
Ab sofort sind die drei gängigsten Baugrößen NEMA 17, NEMA 23 und NEMA 34 lieferbarmehr...
norelem bietet eine umfassende Auswahl an Schwalbenschwanz- und rollengelagerten Präzisions-Schlittenführungen.
30.04.2020 - norelem präsentiert eine neue Generation von manuellen Schlittenführungen
Eine umfassende Auswahl an hochqualitativen Produkten: Schwalbenschwanz-Modelle und rollengelagerte Präzisions-Schlittenführungenmehr...
Im Bereich der Pneumatikzylinder bietet norelem drei DIN-ISO-genormte Typen in verschiedenen Hublängen und Kolbendurchmessern an.
21.04.2020 - Neu bei norelem: Pneumatikzylinder mit Kolbenstange
norelem bietet drei DIN-ISO-genormte Typen in verschiedenen Hublängen und Kolbendurchmessern anmehr...
Textile Rundschlingen und Hebebänder mit einer Tragfähigkeit von bis zu 5 Tonnen ergänzen das Sortiment von norelem.
15.04.2020 - Die sanfte Alternative: Textile Hebebänder und Rundschlingen
Mit einer Tragfähigkeit von bis zu fünf Tonnen eignen sich die flexiblen Produkte für vielfältige Anwendungen.mehr...
THE BIG GREEN BOOK Edition 2020
20.03.2020 - THE BIG GREEN BOOK Edition 2020
Zwei Bände, ein unentbehrliches Nachschlagewerk:
Der norelem-Katalog ist umfassender und zugleich übersichtlicher denn je.
mehr...
norelem hat Auflage- und Aufnahmebolzen aus extrem robuster Hochleistungskeramik in das Sortiment aufgenommen.
18.03.2020 - Neu bei norelem: Aufnahmebolzen aus extrem robuster Hochleistungskeramik
Maschinen- und Anlagenbauer profitieren im Vergleich zu Bolzen aus Metall von deutlich längeren Standzeiten.mehr...
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66