norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Aufnahmebolzen aus extrem robuster Hochleistungskeramik

zurück
Neu bei norelem:

Aufnahmebolzen aus extrem robuster Hochleistungskeramik

Maschinen- und Anlagenbauer profitieren im Vergleich zu Bolzen aus Metall von deutlich längeren Standzeiten.

Aufnahme- und Auflagebolzen müssen viel aushalten und sollten vor allem eines sein: äußerst robust. Deshalb bietet norelem diese Normteile ab sofort auch in einer Ausführung aus extrem belastbarem Hochleistungskeramik an. Sie weisen deutlich längere Standzeiten als Bolzen aus herkömmlichen Materialien auf.

Weniger Verschleiß, eine hohe Abriebfestigkeit und Temperaturstabilität sowie Frequenzneutralität: Mit diesen Vorteilen punkten die neuen Aufnahme- und Auflagebolzen aus Hochleistungskeramik. Davon profitiert besonders der Maschinen- und Anlagenbau – der Werkstoff Keramik erfreut sich in dieser Branche immer größerer Beliebtheit.

norelem hat Auflage- und Aufnahmebolzen aus extrem robuster Hochleistungskeramik in das Sortiment aufgenommen.

Anwender finden im Produktprogramm von norelem neben den Auflage- und Auflagebolzen auch Zylinderstifte, Passfedern und Führungsbuchsen aus Hochleistungskeramik.

norelem hat auch Zylinderstifte, Passfedern und Führungsbuchsen aus Hochleistungskeramik im Programm.

Die Aufnahme- und Auflagebolzen sind hart im Nehmen, denn sie bestehen aus dem innovativen Werkstoff Cerazur®. Cerazur® ist eine Metall-Keramik-Verbindung und daher extrem schlagzäh sowie sehr biegesteif. Die Basis dieses Materials bildet Zirconiumdioxid: Der anorganische Werkstoff wird als Pulver in Form gepresst, danach in der Grünbearbeitung gefräst und schließlich gesintert. In der Endbearbeitung bekommen die Werkstücke durch Schleifen dann ihre exakten genormten Maße.

Kurzprofil
norelem Normelemente KG
Jeder Erfolg beginnt mit einer Idee. Deshalb unterstützt norelem Konstrukteure und Techniker im Maschinen- und Anlagenbau bei der Realisierung ihrer Ziele. Die richtige Auswahl aus unserem Vollsortiment an mehr als 60.000 Norm- und Bedienteilen finden Sie einfach und schnell in THE BIG GREEN BOOK, dem einzigartigen und nutzerfreundlichen Produktkatalog von norelem.

Sie gewinnen Zeit, arbeiten effizienter und optimieren Ihre Prozesskosten. Denn norelem Komponenten sind sofort verfügbar, inklusiver kostenfreier CAD-Daten für die schnellere Konstruktion ohne Zeichnung oder Konfiguration. Perfekte Ergebnisse mit weniger Zeit- und Kostenaufwand. Vorteil: Normteil.

Als etablierter Branchen-Insider engagieren wir uns mit der norelem ACADEMY in der Nachwuchsförderung. Damit Konstrukteure von morgen richtig durchstarten können.
Darüber hinaus bietet die norelem ACADEMY technische Schulungen, Seminare und Produktschulungen an.

Zeichen: 830

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten