norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Kompakte Monitorhalterungen und ergänzendes Zubehör

zurück

Kompakte Monitorhalterungen und ergänzendes Zubehör

Neben dem Monitorhalter Kompakt sind Tragarme, eine Tablethalterung und eine Tastaturablage neu im Sortiment.

Neues aus dem Bereich der Monitorhalterungen: norelem ergänzt sein Sortiment um ein besonders kompaktes Modell, das bei engen Platzverhältnissen seine Vorteile ausspielt. Darüber hinaus ist bei norelem neues Zubehör verfügbar – Tragarme, eine Tablethalterung und eine Tastaturablage.

Der Monitorhalter Kompakt ist um 50 mm kürzer als die bislang erhältlichen Ausführungen und ist somit die ideale Lösung bei wenig Bauraum. Das kompakte Modell lässt sich an 30 mm-Vierkantrohren oder über entsprechende Reduziereinsätze auch an Rundrohren mit einem Durchmesser von 20, 25 oder 30 mm vibrationssicher befestigen. Das Kugelgelenk am Geräteanschluss erlaubt einen Schwenkbereich von 60° bei einer Belastung von max. 10 kg (statisch). Der Anschluss der Anzeigegeräte erfolgt über die integrierte Universalplatte; alternativ lassen sich auch VESA 50/75- bzw. 75/100-Anschlussplatten nutzen.

Neu im norelem-Sortiment sind zudem verschiedene Tragarme, die auch in höhenverstellbaren Versionen lieferbar sind. Mithilfe der Tragarme lässt sich der Aktionsradius von Monitorhalterungen bei Bedarf um bis zu 720 mm erweitern. Besonders das teleskopierbare Modell sorgt für noch mehr Flexibilität am Arbeitsplatz. Anwender können die Tragarme auch miteinander kombinieren: So lassen sich z.B. in Schalt- und Überwachungsanlagen mehrere Monitore neben- oder übereinander anordnen. Übrigens: An den Tragarmen lässt sich eine Tastaturablage befestigen, die ebenfalls neu bei norelem erhältlich ist.

Mit der neuen Tablethalterung lassen sich nicht nur Tablets einfach fixieren: Konzipiert ist die Halterung für Bedienteile mit einer Größe von 125 bis 200 mm (4,8 bis 7,8“) und einer maximalen Stärke von 13 mm. Über einen Drehgriff auf der Rückseite können Anwender den Klemmbereich stufenlos von Hand einstellen. Die Tablethalterung wird mittels Schrauben direkt auf dem Universalflansch des Monitorhalters montiert. Schaumstoffpolster gewährleisten einen sicheren und beschädigungsfreien Halt.

Monitorhalterung mit Drehflansch
Monitorhalterung kompakt
Tragarm Teleskop
Monitorhalterung mit Kugelgelenk
Tragarm einfach
Tragarm Teleskop
Wandkonsole
Tragarm doppelt
Tastaturablage
Profilkonsole
Tragarm doppelt
Tablet-Halterung

Informieren Sie sich hier über alle Monitorhalterungen und deren Zubehör!

Zu den Produkten:

Kurzprofil
norelem Normelemente KG
Jeder Erfolg beginnt mit einer Idee. Deshalb unterstützt norelem Konstrukteure und Techniker im Maschinen- und Anlagenbau bei der Realisierung ihrer Ziele. Die richtige Auswahl aus unserem Vollsortiment an mehr als 60.000 Norm- und Bedienteilen finden Sie einfach und schnell in THE BIG GREEN BOOK, dem einzigartigen und nutzerfreundlichen Produktkatalog von norelem.

Sie gewinnen Zeit, arbeiten effizienter und optimieren Ihre Prozesskosten. Denn norelem Komponenten sind sofort verfügbar, inklusiver kostenfreier CAD-Daten für die schnellere Konstruktion ohne Zeichnung oder Konfiguration. Perfekte Ergebnisse mit weniger Zeit- und Kostenaufwand. Vorteil: Normteil.

Als etablierter Branchen-Insider engagieren wir uns mit der norelem ACADEMY in der Nachwuchsförderung. Damit Konstrukteure von morgen richtig durchstarten können.
Darüber hinaus bietet die norelem ACADEMY technische Schulungen, Seminare und Produktschulungen an.

Zeichen: 830

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66