norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Neue Generation von manuellen Schlittenführungen

zurück
norelem präsentiert eine neue Generation von manuellen Schlittenführungen
Eine umfassende Auswahl an hochqualitativen Produkten: Schwalbenschwanz-Modelle und rollengelagerte Präzisions-Schlittenführungen
Modularität, hohe Präzision, Langlebigkeit und ein optimaler Service – das sind die Vorteile der Schlittenführungen, die norelem neu entwickelt hat. Sie ermöglichen die Positionierung und Bewegung in horizontaler und vertikaler Richtung. Die Lösungen lassen sich an verschiedene Bedürfnisse flexibel anpassen und sind somit die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen.
Vorhang auf für die neuen Schlittenführungen von norelem, die sich unter anderem durch ihr integriertes Einstellsystem auszeichnen – ein modulares Lochbild mit integrierten Befestigungslöchern macht eine erneute Bearbeitung durch den Kunden überflüssig.
Die schnelle Kopplung eröffnet unendliche Montagemöglichkeiten, wobei stets für eine optimale Genauigkeit gesorgt ist: Dafür sorgt die hochpräzise Geometrie mit der skalierten Einstellschraube und maßgeschliffenen Oberflächen.
Die besondere Langlebigkeit der Schlittenführung ist unter anderem durch die hoch belastbare, robuste Konstruktion gewährleistet, die auch raue Umgebungsbedingungen widersteht.
Durch die integrierten Schmiernippel ist bei Bedarf ein Nachschmieren der Führungen jederzeit möglich und reduziert so den Wartungsaufwand auf ein Minimum. Dank dieser Eigenschaften finden die Schlittenführungen von norelem Anwendung im Maschinen-, Vorrichtungs- und Messgerätebau sowie in der optischen und feinmechanischen Industrie.
Schwalbenschwanz-Schlittenführungen mit Mikrometerspindel und Positionierbohrungen
Schwalbenschwanz-Schlittenführungen mit Positionierbohrungen

Die Schwalbenschwanz-Schlittenführungen sind günstig und zugleich hochbelastbar. Diese Modelle weisen durch die großen Auflageflächen eine sehr hohe Tragfähigkeit von bis zu 1500 N auf. Als Werkstoffe kommen Grauguss und Aluminium zum Einsatz, wobei die Ausführungen aus Aluminium einen hervorragenden Kompromiss zwischen Gewicht, Belastbarkeit und Präzision darstellen. Die Schwalbenschwanz-Schlittenführungen sind in Breiten von 20 bis 150 mm und Längen von 30 bis 310 mm erhältlich. Die individuelle Einstellung des Spiels zwischen Innen- und Außenteil erfolgt über eine Zustellleiste. Alle Außenflächen sind geschliffen und die Führungen feingefräst. Modelle, die mit einer Gewindespindel ausgestattet sind, besitzen für die Hubverstellung einen Skalenknopf mit Skalenteilung 0,02 mm.

Schwalbenschwanz-Schlittenführungen mit Endanschlägen und Positionierbohrungen
Schwalbenschwanz-Schlittenführungen mit Mikrometerspindel und Positionierbohrungen
Präzisions-Schlittenführungen rollengelagert mit Positionierbohrungen
Präzisions-Schlittenführungen rollengelagert mit Endplatten und Positionierbohrungen

Rollengelagerte Präzisions-Schlittenführungen aus Grauguss überzeugen durch ihre Leichtgängigkeit und hohe Präzision. Sie sind in Breiten von 40 bis 100 mm und Längen von 50 bis 360 mm erhältlich. Die rollengelagerten Schlittenführungen sind mit gehärteten und geschliffenen Kreuzrollen-Führungsschienen ausgestattet. Diese garantieren einen leichtgängigen und spielfreien Lauf sowie eine minimale Anlaufreibung, sodass nur geringe Bewegungskräfte benötigt werden.

Schwalbenschwanz-Schlittenführungen und rollengelagerte Präzisions-Schlittenführungen können jeweils zu Kreuztischen montiert werden. Hier liegt ein weiterer Vorteil der neuen Generation der Schlittenführungen: An sämtlichen Gewindebohrungen befindet sich eine zusätzliche Zentrierbohrung. In Verbindung mit den passenden Zentrierringen können mehrere Schlittenführungen und weitere Verbindungselemente passgenau auf dem Schlitten montiert werden.
Präzisions-Schlittenführungen rollengelagert mit Mikrometerspindel und Positionierbohrungen

Informieren Sie sich hier über alle Schlittenführungen von norelem!

Kurzprofil
norelem Normelemente KG
Jeder Erfolg beginnt mit einer Idee. Deshalb unterstützt norelem Konstrukteure und Techniker im Maschinen- und Anlagenbau bei der Realisierung ihrer Ziele. Die richtige Auswahl aus unserem Vollsortiment an mehr als 60.000 Norm- und Bedienteilen finden Sie einfach und schnell in THE BIG GREEN BOOK, dem einzigartigen und nutzerfreundlichen Produktkatalog von norelem.

Sie gewinnen Zeit, arbeiten effizienter und optimieren Ihre Prozesskosten. Denn norelem Komponenten sind sofort verfügbar, inklusiver kostenfreier CAD-Daten für die schnellere Konstruktion ohne Zeichnung oder Konfiguration. Perfekte Ergebnisse mit weniger Zeit- und Kostenaufwand. Vorteil: Normteil.

Als etablierter Branchen-Insider engagieren wir uns mit der norelem ACADEMY in der Nachwuchsförderung. Damit Konstrukteure von morgen richtig durchstarten können.
Darüber hinaus bietet die norelem ACADEMY technische Schulungen, Seminare und Produktschulungen an.

Zeichen: 830

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66