norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

THE BIG GREEN BOOK Edition 2020

zurück

THE BIG GREEN BOOK Edition 2020

Zwei Bände, ein unentbehrliches Nachschlagewerk:
Der norelem-Katalog ist umfassender und zugleich übersichtlicher denn je.

Der norelem-Katalog THE BIG GREEN BOOK präsentiert sich im Jahr 2020 erstmals in zwei separaten Bänden. Auf insgesamt rund 2.300 Seiten finden sich rund 60.000 Produkte, darunter viele Neuheiten. Besonders komfortabel: 98% der norelem-Komponenten sind ab Lager lieferbar.

„Wir haben uns in diesem Jahr erstmals entschieden, unseren beliebten Katalog auf zwei Bände aufzuteilen“,
so Marcus Schneck, Geschäftsführer von norelem.
"So wird er für den Anwender übersichtlicher, die Handhabung ist einfacher und wir können noch mehr Produkte darstellen.“
THE BIG GREEN BOOK Edition 2020.
Zwei Bände, ein unentbehrliches Nachschlagewerk!

Neu im Sortiment sind zum Beispiel Rollenschienen, Rollenketten und Kettenräder in zweifacher und dreifacher Ausführung, Ölstandsanzeiger, Zahnräder aus Kunststoff und viele weitere Produkte.

Grünes Licht für alle Konstrukteure, die ihre Ideen im Maschinen- und Anlagenbau verwirklichen wollen: norelem unterstützt sie mit einer einzigartigen Auswahl von Norm- und Bedienteilen.

         

THE BIG GREEN BOOK erscheint in neun Sprachen und ist nicht nur als Print-Ausgabe verfügbar, sondern auch als PDF-Download erhältlich. Eine vollständige CAD-Datenbank rundet den Service ab. Zudem können Kunden einen USB-Stick mit Katalog und allen CAD-Daten anfordern. Katalog, Stick und Download sind selbstverständlich kostenlos.

Kurzprofil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Jeder Erfolg beginnt mit einer Idee. Deshalb unterstützt norelem Konstrukteure und Techniker im Maschinen- und Anlagenbau bei der Realisierung ihrer Ziele. Die richtige Auswahl aus unserem Vollsortiment an mehr als 60.000 Norm- und Bedienteilen finden Sie einfach und schnell in THE BIG GREEN BOOK, dem einzigartigen und nutzerfreundlichen Produktkatalog von norelem.

Sie gewinnen Zeit, arbeiten effizienter und optimieren Ihre Prozesskosten. Denn norelem Komponenten sind sofort verfügbar, inklusiver kostenfreier CAD-Daten für die schnellere Konstruktion ohne Zeichnung oder Konfiguration. Perfekte Ergebnisse mit weniger Zeit- und Kostenaufwand. Vorteil: Normteil.

Als etablierter Branchen-Insider engagieren wir uns mit der norelem ACADEMY in der Nachwuchsförderung. Damit Konstrukteure von morgen richtig durchstarten können.
Darüber hinaus bietet die norelem ACADEMY technische Schulungen, Seminare und Produktschulungen an.

Zeichen: 830

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66