Flexibel Maschinen aufstellen mit Nivellierkeilen und Schwingungsdämpfern

zurück
Flexibel Maschinen aufstellen mit Nivellierkeilen und Schwingungsdämpfern
norelem bietet ein breites Spektrum an Lösungen für eine sichere Montage und einen ruhigen Betrieb

Während Nivellierkeile für ein schnelles und sicheres Aufstellen von Maschinen sorgen, gewährleisten Schwingungsdämpfer zudem einen nachhaltigen Schutz von Menschen, Gebäuden und Maschinen. Sie verhindern, dass unzulässige Schwingungen oder Stöße an die Umgebung abgegeben werden.

27710 Nivellierkeile Stahl freistehend
Ob Werkzeug-, Laser- oder Spritzgussmaschine: Beim Aufstellen gilt es, unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen – von steif bis federnd, fest bis freistehend oder grob bis fein nivelliert. norelem hat verschiedene Maschinenaufstellelemente im Programm, die diesen Anforderungen gerecht werden.

Bei hoher horizontaler Beanspruchung eignen sich zum Beispiel Nivellierkeile zur Bodenmontage mit Klebeanker.

27710-20 Nivellierkeile Aluminium mit Klebanker
27710-05 Nivellierkeile Stahl mit rutschfester Dämmbeschichtug, freistehend
27710 Nivellierkeile mit Klebeanker
27710-15 Nivellierkeile Stahl freistehend
Für den mobilen Maschinenpark bietet das Unternehmen Nivellierkeile mit Dämmbeschichtung sowie freistehende Typen ohne Bodenbefestigung.
Die Keile und Anker sind aus Aluminium oder Stahl gefertigt. Die Dämmbeschichtung der mobilen Nivellierkeile besteht aus einer elastischen, druckfesten und komprimierbaren Kautschukmischung. Die Oberfläche ist beständig gegenüber Benzin, Öl, Fett und Hitze.
Mithilfe von zentralen Doppelkeilen lassen sich besonders schwere Maschinen nivellieren. Dabei bewegen sich zwei Keile symmetrisch und spielfrei auf das Auflagezentrum zu oder von ihm weg. So kann die Höhenverstellung der Maschine erfolgen. Der zentrale Auflagepunkt bleibt dabei immer steif und stabil. Die auf den Hebemechanismus wirkende Kraft wird halbiert. Auch bei außermittigen Lasten lassen sich die Keile bewegen.
Die Schwingungsdämpfer von norelem sind sowohl bei vertikalen als auch bei horizontalen Schwingungen einsetzbar. Sie werden am Boden montiert und absorbieren dauerhafte sowie dynamische Lasten. Durch eine horizontale Härte und eine weiche vertikale Einfederung verhindern sie das freie Schwingen der Maschinenmasse.

Zu den Produkten:

27710-25 Nivellierkeile Aluminium mit rutschfester Dämmbeschichtung, freistehend
27710-30 Distanzscheiben Stahl oder Edelstahl
Kurzprofil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Jeder Erfolg beginnt mit einer Idee. Deshalb unterstützt norelem Konstrukteure und Techniker im Maschinen- und Anlagenbau bei der Realisierung ihrer Ziele. Die richtige Auswahl aus unserem Vollsortiment an mehr als 60.000 Norm- und Bedienteilen finden Sie einfach und schnell in THE BIG GREEN BOOK, dem einzigartigen und nutzerfreundlichen Produktkatalog von norelem.

Sie gewinnen Zeit, arbeiten effizienter und optimieren Ihre Prozesskosten. Denn norelem Komponenten sind sofort verfügbar, inklusiver kostenfreier CAD-Daten für die schnellere Konstruktion ohne Zeichnung oder Konfiguration. Perfekte Ergebnisse mit weniger Zeit- und Kostenaufwand. Vorteil: Normteil.

Als etablierter Branchen-Insider engagieren wir uns mit der norelem ACADEMY in der Nachwuchsförderung. Damit Konstrukteure von morgen richtig durchstarten können.
Darüber hinaus bietet die norelem ACADEMY technische Schulungen, Seminare und Produktschulungen an.

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66