Test

Heberolle

norelem Heberollen mit integriertem Feststellfuß sind wahlweise mit Rückenloch oder Anschraubplatte erhältlich. Mithilfe eines Gabelschlüssels SW 13 oder einem integrierten Verstellrad kann die Höhe des Feststellfußes eingestellt werden. Die Kugellagerung im Drehkranz ist abgedichtet. Der aus Hartgummi gefertigte Feststellfuß garantiert eine optimale Haftung auf verschiedenen Oberflächen.
Heberollen sind vielseitig einsetzbar. Sowohl in der Produktion, im Lager als auch im Büro- und Wohnbereich kommen sie an Regalen, Tischen oder Stühlen zum Einsatz. Damit gewährleisten sie einen schnellen und einfachen Transport.
norelem bietet Heberollen-Ausführungen an, die eine Tragfähigkeit von bis zu 500 kg besitzen.

Direkt zum Shop

Suche
Mein norelem E-Mail Passwort