Positioniereinheit

zurück
Test

Positioniereinheit

Positioniertische und Positionier-Rundtische von norelem stehen für höchste Präzisionstechnik. Unterschiedlichste Bauteile, Sensoren, Endschalter oder auch Kameras lassen sich auf hundertstel Millimeter genau ausrichten. Anwendung finden die elektrisch angetriebenen, geräusch- und wartungsarm arbeitenden Motortische in Werkzeugmaschinen, Bearbeitungszentren, Handhabungssystemen, im Vorrichtungsbau sowie in Mess- und Prüfeinrichtungen. Die vielseitigen Verfahr- und Positioniermodule sind für Verfahrensgeschwindigkeiten bis 1,2m/min und Objekte bis zu 10 kg Gewicht geeignet.
norelem bietet Positioniertische in folgenden Varianten an:

Direkt zum Shop

Suche
Mein norelem E-Mail Passwort